SKF, 혁신적 탱크 폐유 분리 장비 출시

  • 스토리

    2016 3월 07, 10:00 CET

    SKF introduces high performance and quick to install device for easy oil and water separation in marine applications.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 3월 7일: SKF가 해양 및 연안 용도의 탱크에서 신속하고 간편하게 오일과 수분을 분리하기 위한 새로운 기계 장치를 출시했습니다.

    슬러지 오일은 선박 기계의 적절한 작동을 확보하기 위해 연료유 및 윤활유를 정화하는 과정에서 주로 파생되는 폐유를 가리키는 데 일반적으로 사용하는 용어입니다. 정화 과정에서 분리된 수분은 슬러지 탱크 내부의 폐유와 섞입니다.

    SKF Turbulo Sludge Buoy는 힘들고 시간이 많이 걸리는 수동 수분 배출 과정이 필요 없도록 하기 위해 개발되었습니다. 제품은 선박에 탑재한 탱크 내부에 떠서 간단하고 지속적이며 효과적인 수분 분리를 실시합니다.

    작동시 탱크의 오일은 Turbulo Sludge Buoy의 하단 부분 안쪽으로 시간당 최고 6m³의 유량으로 흐릅니다. 그런 다음 오일은 배출이 이루어지는 위치가 수면 아래인지 위인지에 따라 펌프 작용을 통해 또는 중력에 의해 밖으로 흐릅니다. ISO 14001에 따르면 이와 같이 소스에서 이루어지는 수분 분리는 환경 성능을 향상시킵니다.

    이러한 과정을 거쳐 탱크 내에 남아 있는 수분은 훨씬 더 깨끗하며 폐수 분리기에서 손쉽게 처리할 수 있고, 이로 인해 효율성을 향상시키고 비용을 절감할 수 있습니다. 분리된 오일의 자유수 함량은 상당히 낮으며, 일반적으로 5% 미만입니다. 이로 인해 추가적인 처리가 필요하지 않으며 선박에 탑재한 소각로 또는 해안에서 폐기할 수 있습니다.

    제품은 신뢰성이 높으며 모든 종류의 선박에 탑승한 직원이 기존 탱크의 정기 검사 또는 청소를 위해 탱크를 열었을 때 신속하고 간편하게 설치할 수 있습니다. 또한 Turbulo Sludge Buoy는 '한 번 장착하고 잊어버릴 수 있는' 솔루션이기 때문에 유지관리가 거의 필요 없으며, 전체적으로 기계 장치이기 때문에 작동에 전기가 필요하지 않습니다. 이 솔루션은 시스템의 사용 수명 동안 소모품이나 예비 부품이 필요하지 않은 1회성 투자이며, 투자 회수 기간이 일반적으로 1년 미만으로 특히 짧습니다.

    시스템은 최고 90°C의 고온에서도 사용할 수 있으며 Turbulo Sludge Buoy 및 Turbulo Sludge Buoy Mini 두 가지 크기로 제공되기 때문에 탱크의 이용 가능한 공간에 맞게 선택하여 사용할 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 28 97; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (337 KB)

SKF logo