SKF, Offshore Technology Conference 2016에서 석유 및 가스 관련 혁신 솔루션 제시할 예정

  • 스토리

    2016 3월 07, 10:00 CEST

    SKF has been involved in the global oil and gas industry for a long time. At the Offshore Technology Conference 2016 the company will showcase a number of its latest innovations.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 3월 8일: SKF는 Offshore Technology Conference 2016에 참가하여 석유 및 가스 산업의 신뢰성과 효율성을 향상시켜 주는 다양한 혁신 솔루션을 제시할 예정입니다. 행사에서 제시될 제품과 응용 분야는 더 높은 성능과 총소유비용 절감을 제공하는 제품을 찾고 있는 OEM 제조사와 운영사의 필요를 구체적으로 충족시킬 수 있도록 맞춤 제작되었습니다.

    탑 드라이브의 신뢰성을 향상시키고 서비스 수명을 연장할 수 있도록 SKF는 최적화된 테이퍼 롤러 스러스트 베어링을 선보일 예정입니다. 극단적인 해양 작동 환경을 염두에 두고 설계된 이들 베어링은 높은 축방향 및 충격 부하와 샤프트 디플렉션을 견딜 수 있습니다. SKF의 초고순도 고합금강, 최적화된 구조, 정밀한 제조 공차로 인해 베어링은 마찰력이 낮고 진동이 적은 상태에서 작동하며, 서비스 수명을 연장시켜 주고 하중 지지 용량을 증가시켜 줍니다. SKF 엔지니어들은 고유의 시뮬레이션 툴을 이용하여 맞춤형 버전의 테이퍼 롤러 스러스트 베어링을 제공할 수도 있습니다. 이러한 제품은 비표준화된 치수, 코팅 및 표면 처리가 적용된 특정 고객 용도를 충족시킬 수 있으며, 이러한 특성의 추가로 인해 조립 및 유지관리가 쉬워집니다.

    Kaydon 회전 링 베어링은 탑 드라이브, 그리고 크레인으로부터 상승관 연결부에 이르기까지 다양한 기타 해양 용도에 사용됩니다. SKF는 MTE-324T 회전 링 베어링을 선보입니다. 이 제품에는 반지름 방향, 축방향 및 모멘트 부하를 견딜 수 있도록 4점 접촉 설계가 적용되었으며, 오염을 방지하고 서비스 수명을 연장시켜 주는 통합 씰이 있습니다.

    행사 방문객들은 SKF의 새로운 센서 베어링 유닛을 볼 수 있습니다. 이는 가혹한 조건에서 작동하는 전기 모터의 모니터링 및 제어 성능을 향상시켜 다운타임을 감소시키고자 하는 운영사를 위한 토탈 시스템 솔루션입니다. 이 유닛은 견고한 속도 센서 기술을 간단한 단일 어셈블리에 결합하여 탑 드라이브 또는 드로웍스 용도로 현장에서 간편하게 장착할 수 있습니다. 하이브리드 깊은 홈 볼 베어링 또는 원통형 롤러 베어링, 자기 임펄스 링, 그리고 엔드 커버에 포함된 센서가 있는 이 유닛에는 통합 씰이 있으며 영구 윤활 기능이 적용되어 있습니다. 내장형 백업 센서 옵션은 가장 험한 석유 및 가스 환경에서도 신뢰성을 더욱 높여줍니다.

    또한 방문객들은 유정 제어 및 밸브 용도의 맞춤식 씰링 솔루션에 대해 SKF 전문가들과 토의할 수 있는 기회도 가질 수 있습니다. SKF의 맞춤식 씰 제품에는 다양한 고유 디자인과 재질이 포함되어 있습니다. SKF의 특허 받은 로킹 T-씰의 경우 더욱 간단하고 손상이 없는 설치를 가능하게 하기 위해 제자리에 기계적으로 잠기는 백업 링을 사용합니다. 이로 인해 더욱 높은 압력과 온도를 처리할 수 있고 금속 구성품에 대한 손상을 감소시킬 수 있습니다. SKF는 광범위한 응용 엔지니어링 역량과 자체 테스트 시설을 통해 가장 높은 성능의 씰링 솔루션을 석유 및 가스 분야 고객들이 확보할 수 있도록 지원합니다. SKF의 자체 테스트 설비는 해양 용도에 요구되는 초고 압력 및 온도에서 디자인을 검증할 수 있습니다.

    또한 핵심 해양 장비의 상태 모니터링을 위한 정교한 솔루션인 SKF의 Multilog On-line System IMx-M도 전시됩니다. SKF @ptitude Monitoring Suite 소프트웨어와 함께 SKF Multilog IMx-M은 장비 작동 중단 개시, 결함 조기 탐지 및 진단용으로 완벽한 시스템을 제공하여 최종 사용자가 장비의 신뢰성을 보호하고 향상시킬 수 있으며, 장비 다운타임을 방지할 수 있습니다.

    Offshore Technology Conference 2016은 석유 및 가스 업계 최대 규모의 장비 전시회입니다. 이 전시회는 미국 텍사스 휴스턴에 있는 NRG Park 전시회 및 컨벤션 센터에서 2016년 5월 2~5일 개최됩니다. SKF의 부스 번호는 2601입니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (6.5 MB)

SKF logo