SKF의 신규 시설: 독일의 대규모 베어링 테스트 센터 장비를 고정하는 3,000톤 콘크리트 기초

  • 스토리

    2016 3월 30, 10:00 CET

    SKF는 독일 슈바인푸르트의 'Werk 3' 현장에 세계에서 가장 강력한 대형 베어링 테스트 센터를 건설하고 있습니다. 선구적인 이 프로젝트는 현재 완성을 앞두고 중요한 단계를 거치고 있습니다. 중량이 약 3,000톤에 이르는 기초 공사는 두 개의 새로운 대형 테스트 리그를 위한 것으로, 콘크리트 포설에 딱 이틀 걸렸습니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 3월 30일: 미래 SKF 테스트 리그의 기초용으로 마련된 구덩이는 폭이 약 9미터, 깊이 6미터, 길이 22미터로 집 두 채의 크기였습니다. 이 공간은 콘크리트가 올바르게 숙성할 수 있도록 신속하게 채워야 합니다.

    19시간에 걸쳐서 150대의 레미콘 트럭이 콘크리트를 실어와 타설을 실시했습니다. 이는 매 6분에 1대꼴로, 거의 컨베이어 벨트와 같은 작업이 이루어진 것입니다. "이를 준비하는 일은 물류상의 도전과제였습니다"라고 SKF 건설 및 공장 계획 팀의 Armin Schaab는 밝히고 있습니다. "그러나 상세한 사전 계획을 명확하게 준비했기 때문에 문제가 없었습니다. 전체 팀이 현장에서 많은 노력을 기울였으며, 특별한 사고 없이 모든 것이 일정대로 처리되었습니다. 이는 우리가 1,200입방미터의 타설 작업을 계획대로 완료할 수 있었다는 것을 의미합니다."

    이 기초가 이렇게 큰 이유는 여기에 고정될 테스트 리그가 방출하는 힘이 엄청나게 크기 때문입니다. 이 초대형 테스트 리그는 풍력 발전용 대형 구름 베어링의 테스트용입니다. "이는 단일 메인 베어링뿐 아니라 전체 베어링 유닛을 한꺼번에 테스트할 수 있는 세계 최초의 테스트 리그가 될 것입니다"라고 SKF의 기술 개발 수석 부사장 Bernd Stephan은 밝히며 독보적인 이 설치물의 치수에 대한 힌트를 주고 있습니다. "베어링 자체의 외경이 최대 6미터에 달하며, 이는 10메가와트급 터빈용입니다. 이 테스트 리그는 이러한 종류의 구조물에 모든 방향의 동적 힘을 적용할 수 있으며, 이들 힘을 모두 결합하면 현재 이용할 수 있는 가장 강력한 테스트 설치물에 적용되는 힘보다 몇 배 큽니다."

    이 밖에도 미래의 이 테스트 리그는 현재 이용 가능한 것보다 훨씬 높은 회전 속도를 테스트에 적용할 수 있습니다. 이러한 뛰어난 기능을 이용해 SKF는 수 메가뉴턴 또는 메가뉴턴 미터의 극단적 동적 부하 시뮬레이션을 가능한 한 실제적인 방식으로 실시할 수 있게 됩니다. 개발 책임을 지고 있는 기업인 RENK Test System GmbH는 시스템의 출력 용량을 감안하여 스테이션에 작용하는 힘을 제어 된 방식으로 올바른 경로를 따라 유도하는 특수 고정 방식도 고안해야 했습니다.

    "우리가 이러한 노력을 기울이고 있는 이유는 기존의 계산 시뮬레이션 모델로는 진정한 의미의 실제적인 예측을 할 수 없기 때문입니다"라고 슈바인푸르트의 SKF 테스트 센터 프로젝트 매니저인 Martin Göbel 박사는 밝히고 있습니다. "두 개의 새로운 테스트 리그는 이러한 관점에서 해결책을 제시하며, 이전에는 접근이 불가능했던 프로세스에 대한 통찰력을 제공할 것입니다. 관련성이 높은 테스트 결과로 인해 새로운 테스트 센터는 다양한 업계의 여러 고객들이 각자의 해당 용도에 맞는 방식으로 에너지 효율적인 미래에 대한 접근성을 확보할 수 있도록 지원하는 데 선도적인 역할을 할 것입니다."

    "최종 분석에 따르면 새로운 테스트 센터에 대한 3억 6000만 스웨덴크로나의 투자를 통해 우리는 이전에 가능했던 것보다 훨씬 정교하고 효율적으로 대형 베어링을 사용할 수 있도록 맞춤 기능을 제공할 수 있을 것입니다"라고 SKF GmbH의 사장인 Manfred E. Neubert는 밝히고 있습니다. "이는 고객들이 새로운 세대의 대형 베어링이 제공하는 높은 수준의 내구성과 신뢰성으로 인한 장점을 누리게 된다는 것을 의미합니다." SKF에게 있어서 이 새로운 테스트 센터는 곧 완료될 퍼즐의 마지막 조각 중 하나와 같습니다. 이를 통해 슈바인푸르트 현장에서 이미 제공하고 있는 대형 베어링 분야의 전문성이 더욱 높아질 것입니다.

    다음 링크를 통해 세계에서 가장 강력한 대형 베어링 테스트 센터의 구조를 확인할 수 있습니다. http://bit.ly/1LprppS. 두 대의 웹캠이 서로 다른 두 관점에서 매시간 진행상황을 녹화하고 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 70577 6418; sabine.hergenroder@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.4 MB)

SKF logo