SKF, bauma 2016 참가: 지하 광산용 새로운 유압 구동 펌프 제시

  • 스토리

    2016 4월 12, 08:00 CEST

    스웨덴 고텐버그, 2016년 4월 12일: SKF는 오늘 지하 광산 등과 같은 휘발성 용도에 사용하기 위한 Lincoln HTL 201 EEX 유압 구동 펌프의 출시를 발표했습니다. 강철 펌프 바디와 윤활 탱크가 있는 이 장치는 보호용 캐비닛이 포함되어야 하는 비싼 전기 구동 펌프의 비용 효과적인 대안입니다.

    마찰과 마모를 최소화시킬 수 있도록 설계된 HTL 201 EEX는 탁월한 기계 유압 시스템 또는 캐리어 시스템을 통해 작동되며, 이러한 기계 또는 캐리어 장치가 작동하는 한 윤활유를 공급합니다. HTL 201 EEX는 입증된 Lincoln HTL 201 유압 툴 윤활 장치 개념에 기반하고 있으며, 접지점이 포함되어 있기 때문에 필요한 경우 전기를 즉시 방전할 수 있습니다.

    콤팩트하고 내구성이 높은 HTL 201 EEX는 설치와 유지관리가 간편합니다. 재충전식 탱크는 1.5리터(52.9 fl.oz)의 NLGI 등급 2 그리스를 담을 수 있습니다. 펌프 장치에는 통합식 스로틀이 있어서 윤활유 출력을 조절할 수 있으며, 점진적 측정 장치를 수용할 수 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46, 635명입니다.www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (499 KB)

SKF logo