SKF, bauma 2016 참가: 광산 벨트 컨베이어용 전체 수명 주기 솔루션 제시

2016 4월 12, 08:00 CEST

bauma 2016에서 SKF는 광업, 광물 처리 및 시멘트 산업의 벨트 컨베이어 시스템 성능 및 수명을 향상시킬 수 있도록 설계된 광범위한 솔루션을 제시합니다.

스웨덴 고텐버그, 2016년 4월 12일: SKF는 bauma 2016에서 광업, 광물 처리 및 건설 산업에서 사용되는 컨베이어 시스템의 운영 비용을 절감하고 신뢰성을 향상시키는 광범위한 혁신 솔루션을 선보입니다.

광산, 채석장 및 시멘트 공장의 컨베이어는 열악한 조건에서 험한 작업을 실시합니다. 광물 추출 및 처리 과정에서는 장비 속으로 들어가 내부에서 윤활유와 섞일 수 있는, 마모성이 매우 높은 먼지가 다량으로 발생합니다. 이로 인해 베어링, 씰, 기어, 커플링, 기타 회전 부품의 급속한 마모가 발생하고 고장이 초래될 수 있습니다. 컨베이어는 비교적 낮은 속도로 그러나 높은 부하 및 고온 조건에서 작동하기 때문에 베어링, 씰 및 윤활 면에서 높은 요구 사항을 충족시켜야 합니다. 컨베이어는 원격지에서 있기 때문에 유지관리와 상태 모니터링에도 어려움이 있을 수 있습니다. 오염 및 윤활 문제는 광업 용도에서 발생하는 베어링 문제의 반을 넘습니다.

SKF의 벨트 컨베이어 솔루션은 자산의 전체 수명 주기를 커버하며, 여기에는 베어링, 하우징, 씰, 윤활 시스템, 유지관리 솔루션, 신뢰성 있는 엔지니어링이 포함됩니다. bauma 2016을 방문하시면 SKF Three-barrier 솔루션, 하우징, 밀봉형 SKF Explorer 구면 롤러 베어링, 새로운 SKF Taconite 씰 등 컨베이어용의 다양한 SKF 디자인 솔루션을 확인할 수 있습니다.

SKF Three-barrier 솔루션은 컨베이어 풀리의 사용 수명을 연장해 주는 것으로 입증된 환경친화적이고 비용효과적인 솔루션입니다. 설치시 이 솔루션은 컨베이어 베어링에 오염에 대비한 3개 층의 보호를 제공하며 필요한 윤활의 양을 최대 90%까지 크게 감소시켜 줍니다. 이로 인해 유지관리 비용이 절감됩니다. SKF 하우징에는 높은 등급의 주철 재료와 옵션으로 제공되는 연성철 재질, 베이스의 대형 립, 부착 구멍 주변의 추가 재질이 적용되어 있어서 충격 부하에 견디며 높은 부하에서 베이스 및 베어링 시트의 왜곡을 최소화시켜 줍니다. 밀봉식 SKF Explorer 구면 롤러 베어링은 특허를 받은 새로운 열처리 과정을 통해 개발된 고품질의 강철을 사용하며, 공장에서 윤활 처리되고, 통합형 씰을 장착하여 베어링을 보호합니다. 그 결과 내마모성과 밀봉성이 개선되어 윤활이 불량하고 환경이 오염된 경우에도 세 배가 넘는 사용 수명을 제공합니다.

극단적인 오염 상황에서 SKF Three-barrier 솔루션은 새로운 SKF Taconite 씰과 결합하여 유지관리 시의 고압수를 포함하여 하우징에 침입하는 오염을 차단합니다. 이로 인해 “궁극적 SKF Three-barrier 솔루션”이라 부르기도 합니다.

유지관리 및 운영에 초점을 맞추고 있는 방문자들은 SKF Idler Sound Monitor 키트를 주의 깊게 살피시기 바랍니다. 이는 점차 그 범위가 증가하고 있는 SKF의 정교하고 사용이 간편한 장비 상태 모니터링 시스템입니다. 휴대용 상태 모니터링 툴은 아이들러 롤러 고장의 조기 징후를 감지하고, 벨트 손상 방지를 지원하며, 이를 통해 보다 비용효과적인 유지관리 계획을 가능하게 해줍니다.

“bauma에서 전시되는 컨베이어 제품은 광산 벨트 컨베이어용으로 제공되는 SKF의 다양한 솔루션과 서비스 중 일부에 지나지 않습니다”고 광업, 광물 처리 및 시멘트 담당 SKF 글로벌 산업 매니저 Keith Meyers는 밝히고 있습니다. “우리의 목표는 고객이 처음부터 자사의 제품에 신뢰성을 구축할 수 있도록 도움을 제공하고, 다운타임을 최소화하며, 총소유비용을 절감하는 방식으로 운영과 유지관리 활동을 지원하는 것입니다.”

Keith Meyers는 2016년 4월 12일 화요일 오전 9:30~11:20에 부스 FM.709/4 에서 열리는 SKF 언론 조찬 모임에 참석합니다. 여기서 그는 SKF의 서비스 및 솔루션에 대해 추가로 설명할 예정입니다.

bauma 2016의 SKF 부스: 실외 부스 FM.709/4

Aktiebolaget SKF
(publ)

보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418; sabine.hergenroder@skf.com

SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 15,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다.
2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

SKF logo