SKF, Posidonia 2016에서 효율성 향상 해양 포트폴리오 전시

  • 스토리

    2016 4월 20, 10:00 CEST

    Posidonia 2016 산업 박람회(아테네, 6월 6~10일)에서 SKF는 선박 효율 향상 및 해양 분야의 유지관리 비용 절감을 위해 설계된 전체 범위의 솔루션을 제시합니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 4월 20일: SKF는 Posidonia 2016에서 자사의 광범위한 제품 및 서비스 라인업을 통해 효율성 및 신뢰성을 향상시키는 방법을 제시하고 해양 분야에서 운영 및 유지관리 비용을 절감하는 방법을 선보일 예정입니다. 이 국제 해운 전시회에서는 모든 종류의 선박에서 성능과 안전을 향상시키기 위해 전시된 전체 혁신 포트폴리오가 구체적으로 어떻게 개발되었는지 확인할 수 있습니다.

    박람회에서 SKF는 새로운 SKF Marine CM Route Kit를 출시합니다. 이는 모니터링 대상 장비의 상태에 대한 클라우드 기반 데이터를 소프트웨어, 하드웨어 및 컨설팅 서비스와 결합하여 유지관리 간격을 연장하고 선박의 신뢰성을 향상시키기 위한 것입니다. 모든 종류의 선박과 해양 플랫폼에 적합한 이 새로운 솔루션으로 인해 선박의 성능 평가가 훨씬 간편해졌습니다. 또한 서비스 및 예비 부품 공급 계획이 가능하기 때문에 고객을 위한 비용 절감 효과를 창출할 수 있습니다.

    Posidonia에서 제시되는 시장 선도적 기술 중에는 SKF의 혁신적인 탱크 폐유 분리 장비인 Turbulo Sludge Buoy도 포함되어 있습니다. 이 기계 장치는 신속하고 간편한 오일과 물의 분리 기능을 제공하기 때문에 힘든 수동 탱크 수분 배출 과정을 사용할 필요가 없습니다. 선박 탑재 탱크 내부에 신속하게 설치 및 부유하게 하여 근원에서 간편하고 효과적으로 수분을 분리하기 때문에 ISO 14001에 따른 환경 성능을 향상시켜 줍니다. 작동 중 탱크의 오일은 시간당 6m³의 유량으로 Turbulo Sludge Buoy의 하단부로 흐른 후 드레인의 위치에 따라 펌프 작용을 통해 배출되거나 중력에 의해 밖으로 흐릅니다.

    또한 SKF는 선박의 가용성을 극대화할 수 있도록 설계된 베어링, 커플링, 윤활 시스템, 씰의 전체 포트폴리오를 제시합니다. SKF는 또한 전시회에서 상황 모니터링, 상황 기반 유지관리, 정렬 및 현장 기계 가공 솔루션 등을 포함하여 세계 수준의 광범위한 해양 산업 서비스도 제시할 예정입니다. 전시회에서는 기존 규정을 준수할 수 있도록 선박 배출가스를 기록 및 매핑하기 위한 SKF BlueMon 환경 모니터링 시스템도 선보입니다.

    부스에서는 SKF 전문가들이 해양 산업용으로 개발된 전체 라인업에 대한 상세 정보와 조언도 제공할 예정입니다. 방문객들은 개별 용도를 최적화할 수 있는 가장 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 특정 이슈에 대한 상담을 진행할 수도 있습니다.

    Posidonia 2016의 SKF 부스: Hall 2, stand 2.409

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (11.6 MB)

SKF logo