SKF 혁신, 부유식 조류 에너지 프로젝트의 €1000만 보조금 확보 지원

  • 스토리

    2016 4월 26, 10:00 CEST

    SKF가 설계 엔지니어링 및 첨단 기술 지원을 제공하는 Scotrenewables에 부유식 조류 에너지 기술 발전을 위한 유럽위원회 보조금이 수여되었습니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 4월 26일: 업계를 선도하는 SKF의 기술 및 설계 엔지니어링 지원은 유럽위원회(EC)가 €1000만(£775만)의 지원금을 제공한 혁신적 부유식 조류 에너지 프로젝트의 일부를 구성하고 있습니다. Scotrenewables Tidal Power가 주도하고 있는 FloTEC(Floating Tidal Energy Commercialisation: 부유식 조류 에너지 상업화) 프로젝트는 부유식 조류 시스템이 유럽의 송전 시스템에 저비용 고가치 에너지를 어떻게 제공할 수 있는지를 보여줄 수 있는 역량을 EC의 Horizon2020 프로그램으로부터 인정받았습니다.

    이 프로젝트는 Scotrenewables의 기존 2메가와트 부유식 조류 기술인 SR2000을 바탕으로 합니다. SR2000은 세계에서 가장 강력한 조류 터빈입니다. 목표는 첨단의 본격 규모 장치가 실제 상황에서 높은 수준의 신뢰성과 생존성을 유지한 상태에서 어떻게 작동하는지를 보여주는 것이며 동시에 설치, 운영 및 폐기 비용 등과 같은 요소에 대한 이해를 높이는 것입니다.

    Horizon2020 지원금 수여를 발표하면서 스코틀랜드의 에너지 장관인 Fergus Ewing은 FloTEC 프로젝트가 “바다의 에너지 추출이 깨끗한 친환경 에너지 생산을 위한 상업성과 비용 경쟁력을 갖춘 대안이 될 수 있다는 점을 보여주었다"고 밝혔습니다.

    기타 이해관계자들과 협력하고 있는 SKF는 Scotrenewables와의 견실한 관계를 바탕으로 Mark 2 터빈의 개발 과정에서 베어링, 씰, 윤활 시스템, 상태 모니터링, 입증된 설계 엔지니어링 지원 서비스 등을 포함하여 정교한 솔루션을 제공할 것입니다. SR2000-M2 프로토타입에는 여러 혁신이 적용될 것입니다. 여기에 포함되는 것으로는 낮은 정격 속도가 적용된 대형 로터를 통한 50% 더 많은 에너지 확보, 중앙집중식 MV 전력 변환, 통합식 에너지 저장 및 계류 하중 댐퍼를 들 수 있습니다.

    SKF 해양 에너지 매니저인 Jim Marnoch는 다음과 같이 밝히고 있습니다. “지난 3년 동안 SR2000-M1의 개념화 과정에서 Scotrenewables와 긴밀한 관계를 수립한 우리가 FloTEC 프로젝트의 전략적 기술 파트너로 선정되어 기쁘게 생각합니다. SKF는 풍력, 해양 및 수력 등과 같은 유사 분야의 광범위한 지식을 활용하여 이 차세대 장치를 위한 애플리케이션 및 디자인 엔지니어링 지원을 제공할 것입니다. 우리는 SKF의 5개 기술 플랫품의 솔루션을 제공할 것이며, 이들 중 일부는 통합된 전체 시스템을 구성하여 조류 에너지 발전의 진정한 가능성을 입증하는 데 도움을 제공할 것입니다.”

    Scotrenewables의 비즈니스 개발 매니저인 James Murray는 다음과 같이 덧붙였습니다. “FloTEC 프로젝트의 궁극적인 목표는 우리의 SR2000 부유식 조류 터빈의 향상된 버전에서 목표로 하고 있는 여러 혁신을 통해 조류 에너지의 비용을 낮추는 것입니다. SKF의 혁신적인 기술 및 지원을 활용한 엔지니어링이 진행되고 있으며, 여기에 포함되는 것으로는 첨단 전력 변환 하드웨어, 저비용 제조 기술, 하중 감소 계류 구성품 및 통합식 에너지 저장을 들 수 있습니다."

    SR2000-M2 프로토타입은 SR2000-M1과 함께 오크니의 폴오브워니스(Fall of Warness)에 있는 EMEC(European Marine Energy Centre: 유럽 해양 에너지 센터)의 조류 테스트 현장에 설치되어 4MW 부유식 조류 어레이를 구성할 것입니다. 여기서는 기저 부하 전원 공급원으로서 조류 에너지의 상업성에 초점이 맞춰질 것이며, 현지의 다양한 조류 자원에서 어레이 에너지 추출 최적화가 이루어질 것 입니다.

    또한 에너지의 평균 비용 감소에도 초점이 맞춰질 것이며, SR2000-M2의 설계, 제작 및 시연의 각 단계에서 자본 및 운영비의 상당한 절감이 기대되고 있습니다. SKF의 기술은 성능 및 효율 향상을 통해 조류 에너지 비용 절감에 중요한 역할을 할 것입니다.

    파일럿 프로젝트의 성공적인 완료 후 두 기업은 초기에 설치된 소규모 어레이를 통해, 그 후 대규모 다중 장치 어레이를 통해 상업화를 향한 멋진 여정을 함께 떠날 것입니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 28 97; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다.
    2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46, 635명입니다.www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (7.9 MB)

SKF logo