핵심 장비 모니터링 향상

  • 스토리

    2016 5월 05, 14:00 CEST

    SKF의 신뢰성 엔지니어링 매니저 Mark Dunn이 자사의 IMx-M 시스템이 어떻게 석유 및 가스 산업 분야에서 입지를 구축하고 있는지 설명합니다.

    IMx-M이란?

    IMx-M은 차별화된 보호 시스템으로, 상태 모니터링 기능이 통합되어 있습니다. 사람들이 SKF에 문의할 때에는 보호 시스템을 찾는 경우가 많습니다. SKF는 여기에 상태 모니터링을 추가했습니다.

    시스템은 핵심적인 고속 회전 장비를 보호하고 모니터링합니다. 여기에 포함되는 것으로는 발전, 펌프, 항공기 엔진, 스팀 또는 가스 터빈, 모터 작동 시스템 등 심각한 손상을 초래할 수 있는 높은 잠재 에너지를 가지고 있는 모든 장비를 들 수 있습니다. 이는 핵심적인 해양 장비의 상태를 모니터링하는 정교한 방식입니다. SKF @ptitude Monitoring Suite 소프트웨어와 함께 이는 최종 사용자가 자산의 신뢰성을 보호 및 향상시키고 장비의 다운타임을 감소시킬 수 있도록 해줍니다.

    이는 장비 중단, 조기 결함 탐지 및 진단의 시작을 위한 전체 시스템으로, API670을 준수합니다. 대부분의 IMx-M 매출은 석유 및 가스 산업 부문에서 발생하며, 발전 및 기타 부문 순으로 이어집니다.

    설치 방법은?

    시스템을 구성하려면 IMx-M Manager를 이용하여 모든 보호 값을 설정합니다.

    경쟁사를 앞서는 SKF의 경쟁력 우위는 모든 종류의 센서를 하나의 카드로 통합할 수 있다는 점입니다. 경쟁사 시스템은 온도, 가속, 변위 센서 등 각 파라미터용으로 하나의 카드가 필요합니다. 또한 일반적으로 경쟁사 시스템은 카드당 4개의 채널만 있는 반면 SKF 시스템은 16개의 채널이 있습니다. 이러한 채널 수로 인해 랙 채널 밀도가 높아집니다. 이는 랙과 캐비닛 수가 더 적다는 것을 의미하며, 이로 인해 필요한 장비 공간의 크기가 감소됩니다.

    각 채널에는 알람 및 차단 설정(예: 10,000ms 차단)이 주어지며, IMx-M은 보호 시스템으로 설정됩니다.

    이 파일을 SKF의 Observer 소프트웨어로 가져오고, 이는 자동으로 상태 모니터링 채널을 만들어 입력으로부터 카드로 데이터를 전송합니다. SKF 시스템의 랙은 4개의 카드를 설치할 수 있으며, 총 64채널을 제공합니다. 또한 이중의 중복 전원 공급장치가 있기 때문에 하나가 고장 나는 경우 다른 하나가 시스템을 완벽하게 지원할 수 있습니다.

    왜 보호와 모니터링을 결합해야 하는가?

    오늘날에는 시설을 운영하는 인원은 적지만 할 일은 더 많습니다. 안전도 향상되었지만 이런 종류의 장비에 대한 노출이 증가할수록 위험도 높아집니다. 이는 보호 시스템이 모니터링 기능을 통합하는 이유입니다. 이를 통해 위험을 줄일 수 있습니다.

    또한 이는 매우 비용 효과적입니다. 보호 시스템이 있는 경우, 사용자는 이미 트랜스듀서, 케이블, 캐비닛 등과 같은 주요 인프라 구성 요소를 가지고 있습니다. 상황 모니터링 기능을 더하면 이들 구성요소를 재사용할 수 있으며, 적은 비용으로 핵심 기능을 추가할 수 있습니다.

    SKF는 최근 석유 발전소의 스팀 터빈용 시스템을 공급했습니다. 고객은 이미 SKF 소프트웨어를 사용하고 있었지만 상태 모니터링을 통합한 보호 시스템을 원했습니다. 고객의 기존 시스템은 이를 제공할 수 없었으며, 따라서 SKF는 이를 교체하기 위한 계약을 체결했습니다.

    SKF는 이 분야에서 주요 플레이어인가?

    이 분야는 시장 규모가 매우 크며, 단일 주요 플레이어가 지배하고 있습니다. SKF가 이 시장의 일부를 확보할 수 있는 경우 이는 굉장한 규모입니다. 그리고 이러한 일은 이미 발생하고 있습니다. 기존에 설치된 여러 시스템의 수명은 10~15년에 불과합니다. 따라서 SKF가 경쟁사 시스템을 대체할 수 있는 기회는 많이 있습니다. SKF는 최근 브라질의 한 고객을 위해 이를 실시했습니다. 경쟁사의 시스템을 우리 시스템으로 교체한 것입니다. 이러한 일은 앞으로도 많이 발생할 것입니다.

    물론 전환에 따른 인센티브가 있어야 합니다. SKF 시스템이 비용 효과적이고, 기존 시스템보다 성능이 같거나 높아야 한다는 점을 우리는 잘 알고 있습니다. 결정적인 차별화 요소는 소프트웨어 및 편리한 사용성입니다.

    이 시장에서 신뢰성을 구축하는 데에는 시간이 걸렸습니다. 몇 년 전에만 해도 석유 회사들은 우리에게 '판매 실적을 올린 후에 돌아오라'고 말하곤 했습니다. 이제 우리는 돌아올 준비가 되어 있습니다. SKF는 최근에 주요 석유 회사와 2000만 달러 상당의 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트 작업을 통해 많은 IMx-M 개발이 이루어졌습니다.

    최신 버전은 분석가에게 장비의 문제를 분석하고 진단하기 위한 강력하고 효율적인 툴을 제공합니다. IMx-M에는 SKF가 핵심 장비 모니터링 분야에서 쌓은 30년 이상의 경험이 농축되어 있습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (263 KB)

SKF logo