향상된 정두 씰링

  • 스토리

    2016 5월 05, 14:00 CEST

    혁신적 디자인이 적용된 새로운 씰은 정두에 보다 쉽게 설치할 수 있으며, S 및 FS 씰은 가혹 조건용으로 검증되었다고 미국 SKF의 석유 및 가스 씰 제품 매니저인 Tim Rushton은 밝히고 있습니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 5월 5일: 석유를 얻기 위해 더 깊게 굴착해야 하고, 이에 따라 압력과 온도가 증가하기 때문에 이미 가혹한 환경에서 이루어지는 작동이 더욱 어려워질 수 있습니다. 이와 함께 현재의 석유 현물 시장 가격은 운영 비용 통제에 더 많은 강조를 하도록 만들고 있습니다.

    서로 반대로 작용하고 있는 이러한 필요를 충족시키는 것은 결코 쉽지 않지만 SKF의 혁신적인 정두 씰 디자인은 석유 회사가 비용을 통제하면서 더 깊게 채굴하는 데 중요한 역할을 하는 것으로 보입니다.

    로킹 T-씰이라 불리는 이 제품은 유체 동력 분야에서 개발된 입증된 디자인에 기반한 씰로, 유체 동력 분야에서 대구경 실린더의 피스톤 씰이 설치 중 변위되거나 오정렬되는 것을 방지하는 데 사용됩니다.

    SKF는 현재 특수 개발된 재질을 사용하여 업스트림 석유 분야의 정확한 필요를 충족시킬 수 있도록 이 디자인을 변형하여 특허를 받았습니다.

    이 씰은 설치 중 백업 링과 함께 사용되는 씰의 정확한 위치 확인이 어려운 정두에서 특히 유용합니다. 전통적으로 S 씰 및 스프링 지지를 받는 씰은 보이지 않는 경우가 많으며, 이로 인해 올바르게 안착되었는지 판단할 수 없고, 따라서 씰 어셈블리의 손상이나 고장이 발생할 수 있습니다. 또한 표준 S 및 FS 씰에 사용되는 강철 백업 스프링은 설치 중 파손될 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하는 경우 유정에서 파손된 부분을 제거하는 작업은 비용이 많이 들며 잠재적으로 위험할 수 있습니다.

    로킹 T 씰에는 특수 설계된 유지 융기부가 있어서 설치시 제자리에 고정되어 회전이나 변위를 방지하고 분출 방지 백업 링을 올바른 방향으로 기계적으로 잠급니다. 이러한 잠금 동작으로 인해 씰 또는 다른 시스템 구성품에 대한 손상 위험 없이 각 씰을 신속하고 간단하게 설치할 수 있으며, 누출 및 환경 영향의 위험을 최소화시키는 확실한 연결을 제공합니다.

    로킹 T 씰은 또한 동적 왕복 운동 및 고압 정적 연결부에도 사용할 수 있습니다.

    전체 씰 범위

    SKF는 업계가 승인한 전체 범위의 S 및 FS 정두 씰을 추가 개발했습니다.

    이들 제품은 그 어느 때보다 가장 높은 압력과 온도를 견디고 엄격한 규제 요건을 충족시킬 수 있도록 설계되었습니다. 케이스 레이어 간의 압력은 10,000psi를 초과할 수 있습니다. 이는 매우 높은 기준을 적용하여 씰을 제조 및 테스트해야 한다는 것을 의미합니다. 튜브 및 견고한 케이스 직경 또한 매우 다양할 수 있으며, 정두 씰은 이러한 편차를 보상할 수 있어야만 합니다.

    S 씰은 정두 구성품에 광범위하게 사용되는 반면 단면이 더 두꺼운 FS 씰은 더 큰 분출 간극과 더 견고한 케이스 및 튜브 표면용으로 사용됩니다. 두 씰은 모두 매우 높은 압력에 견딜 수 있습니다.

    SKF는 API 6A-17D 표준에 맞춰 자사의 S 및 FS 씰 테스트를 완료했습니다. 이는 이들 제품이 높은 압력과 온도를 처리할 수 있으며 정두에 필요한 화학적 내구성을 갖추고 있다는 것을 의미합니다. SKF는 정두 조건 검증 테스트를 실시하는 유일한 씰 기업입니다.

    S 및 FS 씰은 확고하게 수립된 업계 표준 디자인입니다. 성능상의 핵심 요소로는 SKF의 새로운 재질을 들 수 있습니다. 이는 정두의 가혹한 조건을 견딜 수 있습니다. 고압 가스는 씰 물질에 침투할 수 있으며, 이로 인해 화학적 침식 및 급속 가스 감압(RGD)은 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.

    SKF Ecorubber-H85A-b-ED라 불리는 새로운 재질은 RGD 및 장기 노화에 대한 내성이 있으며, 엄격한 표준(NOR-SOK M710)에 따른 인증을 받았습니다.

    위에서 언급된 S 및 FS 씰과 관련된 한 가지 잠재적 문제점은 제품에 금속 스프링이 포함되어 있기 때문에 고압에서 스프링이 탄성 중합체에서 분리될 수 있다는 점입니다. SKF는 고무와 금속 간의 매우 강력한 접합을 확보하는 제조 기술 개발을 통해 이를 극복했습니다. S 및 FS 씰 제품은 서로 동일하게 보일 수 있습니다. 그러나 SKF의 기저 기술이 적용된 제품은 보다 극단적인 조건을 처리할 수 있도록 해줍니다.

    SKF는 베어링 기업으로 가장 잘 알려져 있지만 제조 전문성과 석유 및 가스 분야에 대한 심도 있는 지식이 적용된 고품질 씰은 정두 용도에서 실제적인 강점을 제공합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (987 KB)

SKF logo