SKF, Posidonia 2016에서 Marine Route Based Kit 출시

  • 스토리

    2016 6월 09, 10:00 CEST

    SKF는 Posidonia 2016 산업 박람회(아테네, 6월 6~10일)에서 새로운 SKF Marine CM Route Kit를 선보입니다. 이는 해양 분야 전체 용도에 걸쳐서 예측 정비를 가능하게 해줌으로써 장비의 다운타임을 줄이고 효율을 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 6일 9일: SKF는 해양 분야에서 예측 정비를 가능하게 함으로써 다운타임을 줄이고 장비 신뢰성을 높일 수 있도록 클라우드 연결 기능이 있는 정밀한 상태 모니터링(condition monitoring: CM) 시스템을 출시했습니다. Posidonia 2016에서 첫선을 보이는 SKF Marine CM Route Kit에는 선박에 신뢰성 있는 상태 모니터링 기술을 구현하는 데 필요한 모든 툴이 포함되어 있으며, 이를 통해 운영자는 전체 장비에서 상태 기반 유지관리에 통합적 접근방식을 적용할 수 있습니다.

    SKF Microlog 휴대형 모니터링 장치 및 전용 해양 소프트웨어, 해양 타입의 장비 모델이 포함되어 있는 이 키트는 모든 종류의 선박 및 해양 플랫폼에서 사용하여 해양 및 구성품 상태 관련 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 키트는 각 자산에 대해 전반적인 진동 수준을 측정하며 불균형, 정렬 불량, 마모, 기계적 헐거움, 베어링 및 기어 결함 등 발생 가능한 문제를 파악할 수 있습니다.

    측정 데이터는 위성을 통해 SKF One Global Cloud로 안전하게 전송되며, 여기서 SKF의 상태 모니터링(CM) 전문 원격 진단 팀은 유지관리 컨설팅 서비스의 일환으로 이러한 자산 데이터를 가져와 분석할 수 있습니다. 또한 모든 데이터는 수석 엔지니어 및 장비 매니저가 쉽게 액세스할 수 있으며, 이를 통해 회로를 폐쇄하고 직원을 상태 기반 유지관리 프로세스에 투입할 수 있습니다.

    SKF CM 전문 분석 결과는 필요한 유지관리 권장 조치로, 이는 엔지니어 책임자에게 전송되어 적절한 조치를 취함으로써 자산이 매끄럽고 효율적으로 작동할 수 있도록 해줍니다.

    SKF Marine CM Route Kit는 장기 모니터링 및 장비 효율성 평가 기술의 적용을 통해 업계 전문가들이 전체 장비에 걸쳐서 중앙집중식 예측 정비 프로그램을 채택할 수 있도록 해줍니다. 고장을 초래할 수 있는 장비 상태의 감지를 통해 선제적인 문제 해결 작업을 실시하여 유지관리 기간을 연장하고, 잠재적 고장을 없애며, 지속적으로 높은 운영 안전을 확보하는 동시에 서비스 수명을 향상시키고 수리 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 또한 서비스 및 예비 부품 공급 계획이 가능하기 때문에 비용을 더욱 절감할 수 있습니다.

    Posidonia 2016의 SKF 부스: Hall 2, stand 2.409

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (3.4 MB)

SKF logo