SKF, SMM 2016에서 해양 분야 전문성 선보일 예정

  • 스토리

    2016 6월 16, 10:00 CEST

    SKF는 SMM 2016 산업 박람회(함부르크, 9월 6-9일)에서 여러 해양 혁신 솔루션을 선보일 예정이며, 여기에 포함되는 대표적인 것으로는 새로운 디자인의 Simplex Intermediate 샤프트 베어링과 SKF Dynamic Stabilizer Cover(DSC)를 들 수 있습니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 6일 16일: SKF는 SMM 전시회에서 해양 분야를 위한 광범위한 최신 솔루션을 선보이는 것과 동시에 두 가지 새로운 제품을 출시합니다.

    하나는 새로운 디자인이 적용된 Simplex Intermediate 샤프트 베어링으로, SKF Vibracon 초크에 장착할 수 있습니다. SKF Vibracon 초크는 자동 레벨링 및 높이 조절 기능이 있고 재사용할 수 있는 초크로, 모든 종류의 회전 또는 정렬이 중요한 기계류 장착에 사용됩니다.

    Simplex Intermediate 샤프트 베어링은 셸 길이가 짧으며, 정밀하게 정렬할 수 있기 때문에 가장자리 부하(edge loading)를 방지할 수 있습니다. 제품은 선박 추진 시스템의 샤프트 라인 전용으로 개발되었습니다. 이 최신 버전에는 손쉽게 설치하고 유지관리할 수 있도록 경량성 및 소형성을 제공하는 새로운 하우징 디자인이 적용되었습니다.

    다른 하나는 Dynamic Stabilizer Cover(DSC)로, SKF 접이식 핀(fin) 스태빌라이저의 헐(hull)을 닫아줍니다. DSC는 스태빌라이저 핀 박스에 고정된 두 개의 팽창식 쿠션으로 구성되어 있습니다. 스태빌라이저가 사용되지 않는 경우, 고압 공기에 의해 쿠션이 팽창되어 헐을 닫습니다. 이로 인해 흐름 프로필이 향상되고 연료 소비량이 감소합니다. 스태빌라이저를 사용하려면 쿠션이 수축되어 핀 스태빌라이저가 통과하도록 합니다. 헐을 다시 닫으려면 다시 팽창합니다.

    SKF가 올해 출시한 기타 새로운 제품도 SMM 전시회에서 선을 보이며, 여기에 포함되는 것으로는 오일과 물을 분리하여 수동 배출을 필요 없게 만들어 주는 기계 장치인 Turbulo Sludge Buoy를 들 수 있습니다. 또한 정밀한 상태 모니터링 및 상태 기반 유지관리 솔루션으로, 클라우드 연결을 통해 다운타임을 줄이고 선박 신뢰성을 높여주는 SKF Marine Condition Monitoring Route Kit도 전시회에서 선을 보입니다. SKF는 또한 선박의 배출가스 데이터 저장 및 매핑을 통해 환경 규제 준수를 보장하는 환경 모니터링 시스템인 SKF BlueMon도 제시합니다.

    이러한 여러 솔루션 및 기타 전시 제품은 사례 연구와 함께 제공되어 고객의 필요를 어떻게 충족시킬 수 있는지 보다 잘 보여줍니다.

    SMM 2016의 SKF 부스: 홀 A1, 스탠드 210

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (3.7 MB)

SKF logo