SKF, Antamina의 페루 구리 광산과 유지관리 계약 체결

  • 스토리

    2016 6월 20, 08:00 CEST

    스웨덴 고텐버그, 2016년 6월20일: SKF는 Compañia Minera Antamina S.A. (Antamina)와 3년 계약을 체결하여 페루에 있는 Antamina의 노천 구리 광산에서 PRM(Proactive Reliability Maintenance: 선제적 신뢰성 유지관리) 서비스를 제공하기로 했습니다. Antamina는 BHP Billiton, Glencore, Teck 및 Mitsubishi Corporation이 공동으로 소유하고 있는 기업으로, 이들 기업은 이 현장에 미화 35억 달러를 공동 투자했으며, 이는 페루 역사상 가장 대규모의 광산 투자 중 하나입니다.

    미주 산업 판매 사장인 John Schmidt는 다음과 같이 밝히고 있습니다. “광산 운영사 중 여러 곳이 원격지에 있으며, 핵심 장비의 고장은 비용이 많이 드는 문제일 수 있습니다. SKF는 마찰공학, 진동 분석 및 서모그래피(thermography) 분야에서 확보하고 있는 지식을 적용하여 Antamina가 반복적인 고장의 발생 위험을 감소시키고 기계 효율을 향상시킬 수 있도록 지원할 수 있습니다.

    SKF의 PRM(Proactive Reliability Maintenance) 서비스는 핵심 광산 및 플랜트 장비의 비파괴 검사를 포함하여 최상의 예측 정비 활동을 적용하여 Antamina 광산에서 고장의 근원 진단을 실시합니다. 그런 다음 SKF는 Antamina의 자체 유지관리 팀과 함께 필요한 조치를 실시하여 윤활 사용의 조정, 샤프트 정렬, 씰 또는 베어링 선택 등을 통해 고장의 재발을 제거하는 데 도움을 줍니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원은 46,635명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (807 KB)

SKF logo