새 베어링, 목공 기계 업계 단순화에 기여

  • 스토리

    2016 6월 23, 10:00 CEST

    전동 공구용 스핀들에 사용되는 베어링의 경우 속도와 정밀도는 제조사가 추구하는 속성입니다. 고속 기능과 정밀성은 목공 및 기타 '연성 재료' 업계에서도 중요한 요소입니다.

    또한 생산성, 효율, 경쟁을 의미하는 글로벌 시장의 점증하는 압력으로 인해 전동 스핀들용 베어링 구매자는 비용의 증가 없이 품질을 향상시킬 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.

    SKF는 목공용 전동 스핀들의 세계적 제조사 중 하나인 HSD가 사용하는 베어링의 주요 공급사입니다. SKF는 이 오래된 고객사와의 협력을 통해 고객 및 업계 전체의 필요를 충족시킬 새로운 시리즈의 베어링을 개발하기로 결정했습니다. HSD(이 이름은 “high speed development”를 의미합니다)는 이탈리아 페사로에 위치한 회사로, 연성 재료용 전동 스핀들 세계 시장의 60%를 점유하고 있으며, 따라서 업계의 대표적 기업이라 할 수 있습니다.

    SKF는 HSD가 창립된 1992년부터 협력 관계를 유지해 오고 있습니다. SKF는 HSD의 스핀들뿐 아니라 보링 헤드, 5축 헤드, 애그리게이트(aggregate)를 포함하여 이 고객의 제품 범위 전체에 걸쳐서 베어링을 공급합니다. 창립 당시부터 이 이탈리아 기업은 SKF의 잘 알려진 품질 수준, 기술 지원, 다양한 폭과 깊이를 갖춘 SKF의 초정밀 베어링으로 인해 SKF와 협력해 왔습니다.

    2012년에 이탈리아 SKF 전동 공구 판매 매니저인 Mario Mattia와 이탈리아 SKF 전동 공구 고객 매니저인 Massimo Sandri는 HSD의 매니저들과 마주 앉아 목공 분야 스핀들 전용으로 경쟁력을 갖춘 새로운 베어링 요건을 정의했습니다. “우리의 도전과제는 다양한 고객의 요건을 만족시킬 수 있는 표준화된 제품을 개발하는 것이었습니다. 이는 쉽지 않은 작업이라는 점을 깨달았죠"라고 Mattia는 밝히고 있습니다. SKF는 또한 다른 고객사 기술 책임자들과의 대화를 통해서도 이 용도에 적합한 스핀들의 주요 요건을 정의했습니다. 그 후 6개월 동안 내부 개발 및 테스트가 진행되었습니다.

    2013년에 SKF는 HSD에 프로토타입을 공급할 준비가 되었습니다. “모든 일이 처음부터 제대로 진행되었습니다. 프로토타입 테스트 후 HSD는 품질을 확신할 수 있었습니다"라고 Mattia는 만족스럽게 말합니다. 2014년 중순까지 SKF는 베어링 제품 라인 시리즈를 공급했으며, 그해 말에 HSD와 18개월 계약을 체결했습니다.

    SKF는 현재 S70 .. W 시리즈라 불리는, 목공 기계용 밀폐형 초정밀 하이브리드 앵귤러 콘택트 볼 베어링을 개발했습니다.
    "고객의 필요를 경청한 결과 18° 접촉각이 최적화된 솔루션이란 점을 발견했습니다"라고 Sandri는 말합니다.
    이 베어링은 장착 전에 제로(0)와 통일한 정확한 예압을 제공하도록 설계되었으며, 25 ~ 55 mm의 샤프트 직경 범위로 제공됩니다.
    또한 이 솔루션에는 특허 설계가 적용된 최적화된 PEEK 케이지가 있어, 특히 저속~중속 범위에서 소음과 진동을 감소시킵니다. 솔루션은 매우 높은 저속/중속 안정성과 매우 높은 속도 수용 역량을 결합합니다(속도 계수 A = 1.6 million n dm ).
    “결과적으로 고객은 보다 잘 작동하는 제품을 알게 되었습니다”라고 Mattia는 덧붙입니다.

    구름 요소는 베어링 등급의 질화규소 Si3N4와 베어링 스틸 링으로 만들어졌습니다. 이러한 하이브리드 베어링은 베어링 내의 속도 기능 증가, 내구성 향상, 에너지 소비량 감소, 마찰열 감소, 원심력 및 관성력 감소 등의 장점을 제공합니다. 이들 제품은 또한 신속한 시작과 정지가 발생하는 상황에서 손상 가능성을 줄여줍니다.
    베어링에는 양측에 장착된 비접촉 씰이 있으며, 프리미엄 그리스로 충전되어 있습니다. 이들 밀폐형 베어링에는 SKF 공장에서 정확한 조건하에 적절한 양의 고품질 그리스가 주입됩니다. 씰은 윤활유를 내부에 유지하기 때문에 고객은 윤활할 필요 없이 바로 베어링을 사용할 수 있습니다. 따라서 고객의 장착 시간이 단축됩니다. 이 기능은 또한 오염이나 불순물의 침입을 방지하며, 고객의 반응이 너무 좋기 때문에 이전에는 밀폐형 베어링을 고려해보지 않았던 고객들도 이제 이 제품을 사용하고 있다고 Mattia는 밝히고 있습니다. 박스당 15개의 베어링이 특수 포장됩니다. 이로 인해 고객의 취급이 간편해지고 폐기 자재 양이 줄었으며 공급사와 고객 모두의 물류 관리가 쉬워졌습니다.

    SKF S 70 .. W 시리즈의 출시에 대한 시장 반응은 매우 긍정적인 것으로, 고객들은 베어링의 성능에 대해 좋은 반응을 보이고 있습니다. “SKF는 작업 현장에서 스핀들 용도가 계속 증가하고 있다는 점을 알고 있습니다. 이를 염두에 두고 우리는 비용 효과적인 새로운 이 베어링을 개발하여 고속 기능과 함께 낮은 소음 및 진동 수준을 갖춘 제품을 제공하고 있습니다"라고 Sandri는 설명합니다.

    그동안 속도와 정밀도는 SKF와 HSD 간의 파트너십에 활력을 제공하는 변화의 촉매가 되고 있습니다. 이 두 기업은 SKF 베어링을 통해 HSD 스핀들에 인텔리전스를 적용하는 방안에 대한 토의를 시작했습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원은 46,635명에 달합니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (327 KB)

SKF logo