SKF, CMPC와 베어링 계약 체결

  • 스토리

    2016 7월 25, 10:00 CET

    SKF는 칠레의 펄프 및 제지 제조사인 CMPC에 2년 계약을 통해 베어링 및 하우징을 공급할 예정입니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 7월 25일: SKF는 칠레의 주요 펄프 및 제지 기업 중 하나인 CMPC에 다양한 베어링 및 지원 서비스를 제공하기 위한 2년 계약을 체결함으로써 라틴 아메리카에서의 입지를 한층 강화했습니다.

    CMPC는 펄프, 박엽지, 임업/제지 및 포장 제품의 세계 선도적 제조사 중 하나입니다. CMPC는 라틴 아메리카의 8개국에서 사업을 운영하고 있고, 17,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 전 세계 고객에게 수출하고 있습니다.

    CMPC가 라틴 아메리카에서 운영하고 있는 시설에는 지속가능한 관리를 적용하고 있는 광범위한 조림지와 다양한 제재소, 펄프 공장, 용기지 공장, 골판지 공장, 합판 공장, 박엽지 공장이 포함되어 있습니다. 성형 제품 및 재활용 제품 공장, 종이 유통 조직도 갖추고 있습니다.

    CMPC는 품질과 효율에 중점을 두고 있으며, 모든 생산 시스템의 신뢰성을 중시하고 있습니다. CMPC 조달 매니저인 Francisco Javier Morales는 "우리는 린(lean) 비즈니스 모델에 따라 운영하고 있으며, 모든 생산 라인은 가능한 한 안전하고 효율적이며 지속 가능한 방식으로 산출을 극대화할 수 있도록 최적화되어 있습니다. 따라서 우리는 공급업체들과의 긴밀한 협력을 통해 이러한 철학이 공급 체인 전반에 걸쳐서 반영되도록 하고, SKF와 같은 전략적 파트너들과 강력한 관계를 구축하는 데 중점을 두고 있습니다"라고 설명합니다.

    CMPC와 SKF 간에 체결된 새로운 계약은 SKF가 칠레에 있는 모든 CMPC 공장을 위한 베어링, 하우징 및 액세서리의 공급사가 된다는 것을 의미합니다. 명시된 SKF 공급 제품에 포함되는 제품으로는 구면 롤러 베어링, 깊은 홈 볼 베어링, 원통형 롤러 베어링, 자동 조심 볼 베어링, CARB 환상형 롤러 베어링, 그리고 다양한 선형 운동 및 씰링 제품을 들 수 있습니다.

    SKF의 펄프 및 제지 주요 고객 매니저인 Oscar Olivares Reyes는 "이러한 제품 중 다수가 극도로 까다로운 용도, 극한의 온도와 습도에서 사용되며, 접근이 어려운 부분에 설치되어 있습니다. 제품 품질 및 신뢰성에 대한 우리의 명성과 펄프 및 제지 분야에 베어링을 공급해 온 오랜 경험은 SKF가 새로운 계약을 확보하는 데 중요한 역할을 했습니다"라고 설명하고 있습니다.

    Francisco Javier Morales는 "SKF와 파트너 관계를 수립하기로 한 우리의 결정은 다양한 교육, 기술 지원 및 컨설팅 서비스를 제공할 수 있는 SKF의 역량에도 바탕을 두고 있습니다. 이를 통해 우리는 공장 효율 및 신뢰성을 한 차원 높은 수준으로 최적화할 수 있을 것입니다"고 덧붙였습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF 및 CARB는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.4 MB)

SKF logo