SKF, Turbomachinery and Pump Symposia 2016에서 석유 및 가스 기술 선보일 예정

  • 스토리

    2016 8월 16, 10:00 CEST

    텍사스 휴스턴에서 9월 12-15일 개최되는 올해의 Turbomachinery and Pump Symposia 행사에서 SKF는 석유 및 가스 분야 장비의 성능을 향상시키고 사용 수명을 연장시키도록 설계된 광범위한 솔루션을 제시합니다

    스웨덴 고텐버그, 2016년 8월 16일: SKF는 Turbomachinery and Pump Symposia 2016에서 효율성과 신뢰성을 높이는 방법을 보여주는 것과 동시에 입증된 기술과 서비스의 사용을 통해 석유 및 가스 분야의 유지관리 요건을 간소화하고자 합니다. 행사장을 찾는 방문객들은 석유 및 가스 산업 전체에 걸쳐서 성능을 향상시키고 핵심 자산의 사용 수명을 연장하기 위한 베어링, 씰 및 상태 모니터링 혁신 솔루션이 어떻게 개발되었는지를 확인할 수 있습니다.

    이 무역 박람회에서 전시되는 시장 선도적인 기술 중에는 SKF의 S2M 자기 베어링, 그리고 가스 컴프레서, 고속 전기 모터 드라이브 및 에틸렌 터보확장기 같은 까다로운 환경에서 모니터링 및 서비스를 가능하게 해주는 E300V2 컨트롤 캐비닛을 들 수 있습니다. 또한 SKF의 MBScope 서비스 소프트웨어 패키지도 전시됩니다. 이 솔루션은 자기 베어링 용도를 최적화할 수 있도록 핵심 파라미터에 대한 심도 있는 자동 모니터링을 제공합니다.

    또한 SKF의 첨단 Multilog On-Line System IMx-M도 전시되어 핵심 해양 기계에 적용되는 신뢰성 향상 기능을 보여줄 예정입니다. SKF @ptitude Monitoring Suite 소프트웨어와 함께 사용하는, 강력하지만 비용 효과적인 이 상태 모니터링 시스템은 최종 사용자가 조기 결함 감지 및 진단을 통해 자산의 가용성을 극대화하고 중단 시간을 예방할 수 있도록 해줍니다.

    SKF는 또한 이 산업 박람회에서 Kaydon Ring and Seal의 다양한 씰링 솔루션도 제시할 예정입니다. 여기에 포함되는 것으로는 터보기계의 내구성을 향상시키고 석유 및 가스 용도에서 중단 시간을 최소화시키는 건식 가스 씰, 원주 방벽 씰, 오일 버퍼 씰 및 씰 컨트롤 시스템을 들 수 있습니다.

    휴스턴의 George R Brown 컨벤션 센터에서 개최되는 Turbomachinery and Pump Symposia의 부스에는 SKF의 전문가들이 참가하여 다양한 솔루션에 대한 광범위한 정보와 조언을 제공합니다.

    Turbomachinery and Pump Symposia에서 SKF를 만나보십시오. 부스 1510

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (7.5 MB)

SKF logo