SKF, InnoTrans 2016에서 신뢰성 있는 성능에 중점을 둔 솔루션 제시

  • 스토리

    2016 8월 18, 10:00 CEST

    SKF는 9월에 베를린에서 열리는 InnoTrans 박람회에서 신뢰성과 유지관리 비용 최소화에 초점을 맞출 예정이며, 이를 통해 올해의 주제인 '신뢰성을 높이기 위한 기술 및 서비스'를 반영할 것입니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 8월 18일: 올해의 InnoTrans 박람회에서 SKF는 신뢰성, 그리고 이를 통해 고객이 유지관리 비용 및 작업 빈도를 최소화하는 데 도움이 될 수 있는 방법에 초점을 맞출 것입니다. SKF는 유지관리 간격을 연장시키는 다양한 솔루션을 제공하여 고객들이 신뢰성 있는 성능 목표를 달성하도록 지원할 수 있습니다.

    이러한 좋은 예가 휠 테이퍼 롤러 베어링 유닛(TBU)입니다. 이는 세계 최초로 휠 교체 간격과 일치하는 오버홀 간격을 제공하며, 이를 통해 단일 유지관리 작업에서 윤축과 베어링 오버홀 작업을 결합하여 함께 실시할 수 있게 해줍니다.

    표준 레일 베어링은 일발적으로 100만 km 훨씬 전에 오버홀과 재윤활을 필요로 하지만 새로운 TBU는 오버홀 간에 170만 km를 운행할 수 있도록 설계되어 있기 때문에 윤축의 유지관리 간격과 일치시킬 수 있습니다. 이는 베어링 내의 윤활유 수명에 영향을 미치는 요소(가장 중요하게는 청결도와 작동 온도)에 초점을 맞추고 SKF 고유의 X-bite® 열처리 기술을 내부 및 외부 베어링 레이스에 사용하여 달성할 수 있었습니다.

    또한 새로운 SKF Centrifugal Lip Seal도 선을 보입니다. 이 솔루션은 윤축 베어링 유닛에서 접촉 및 비접촉 씰링 모드 간에 역동적으로 전환합니다. 참신한 이 디자인은 씰링 기능과 마찰 토크 간의 균형을 이루고, 이를 통해 저온 작동을 가능하게 하며 유지관리 간격의 연장을 지원합니다.

    박람회에서 선보이는 그 밖의 솔루션으로는 SKF Baker AWA-IV 트랙션 모터 테스트 리그, 고객 맞춤식 사용자 인터페이스, 그리고 트랙 소음과 마모를 감소시켜 주기 위한 특화된 휠 플랜지 윤활 시스템을 들 수 있습니다.

    9월 20~23일 베를린에서 열리는 InnoTrans 박람회의 SKF 부스는 홀 22 부스 606입니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (7.4 MB)

SKF logo