SKF, SMM 2016에서 내구성 있는 마운트용 Vibracon 키트 출시

  • 스토리

    2016 9월 08, 13:00 CET

    SKF는 SMM 2016 산업 박람회(함부르크, 9월 6-9일)를 통해 내구성 있는 마운트의 신속하고 정확하며 정밀한 정렬 및 초킹(chocking)을 위한 입증된 Vibracon 기술의 새로운 단일 박스 키트 버전을 선보입니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 9월 8일: SKF는 내구성 있는 마운트 장비의 정밀하고 영구적인 정렬 및 초킹을 위한 새로운 Vibracon 키트를 출시했습니다. SMM 2016에서 최초로 글로벌 시장에 공개되는 이 범용 초킹 솔루션은 해양 업계에서 엔진, 제너레이터 및 스키드 아래에 적용되는 내구성 있는 마운트에 특히 신속하고 간편하게 사용할 수 있으며, 조절 및 재사용이 가능합니다.

    각각의 전체 키트는 SKF Vibracon 초크, 어댑터 플레이트, SKF 구면 와셔, 조절 공구, 기초 볼트, 너트, 잭 볼트 및 로킹 볼트를 포함하여 하나의 내구성 있는 마운트에 필요한 모든 부품으로 구성되어 있습니다. 제품은 문제 없는 구현을 위해 단일 박스 솔루션으로 제공되며, 설치 과정 중 변경 및 높이 조절을 할 수 있기 때문에 최적의 용도 지원을 위한 정확한 정렬 및 고른 하중 배분을 확보할 수 있습니다.

    새로운 Vibracon 키트는 또한 내구성 있는 마운트 제조사의 설치 요건을 준수할 수 있도록 해주며, 기계 가공된 스틸 플레이트의 용접 및 에폭시 레진의 사용과 같은 시간이 많이 걸리는 전통적인 초킹 방법이 필요하지 않은 상태에서 기울기 및 각도 보상을 제공합니다. 또한 이 솔루션으로 인해 고온, 용접 연기, 레진 관련 문제, 폐기물이 없기 때문에 일반 초킹 공정보다 훨씬 깨끗하고 활용 면에서 환경 영향을 감소시킬 수 있습니다.

    이 선도적인 국제 해양 산업 박람회 부스에는 SKF의 전문가들이 나와 상세 정보를 제공할 것이며, 방문객들은 내구성 있는 마운트를 위한 Vibracon kit의 데모를 볼 수 있습니다.

    이 솔루션은 즉시 배송됩니다.

    SMM 2016의 SKF 부스: 홀 A1, 스탠드 210

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.
    ™ BeyondZero 는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.4 MB)

SKF logo