SKF의 와이어 로프 윤활 장치, 그리스 선박 관리사를 위한 신뢰성 제고

  • 스토리

    2016 9월 08, 13:00 CEST

    9월 6-9일 함부르크에서 개최되는 SMM 2016에서 SKF가 선보이는 전문 윤활 시스템을 통해 한 선도적인 선박 관리 서비스 제공사가 유지관리 요건을 간소화하고 와이어 로프의 수명을 연장할 수 있게 되었습니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 9월 7일: SKF의 와이어 로프 윤활장치(wire rope lubricator: WRL)를 통해 그리스의 선도적인 선박 관리 서비스 제공사가 안전을 극대화하고 중단 시간을 감소시키며 로프의 수명을 대폭 연장할 수 있게 되었습니다. Pantheon Tankers Management Ltd는 현재 11대의 오일 탱커에 특수 개발된 서비스 툴을 사용하고 있으며, 이를 통해 매우 긍정적인 결과를 보여주고 있습니다.

    견고하게 제작된 WRL은 아테네 기반의 이 기업이 모든 와이어 로프 용도에서 최적의 윤활 성능을 확보할 수 있도록 해주며, 동시에 무사고, 환경 보호와 같은 주요 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 예를 들어 이 윤활 시스템은 시간이 많이 걸리고 위험한 수동 윤활이 필요 없게 해주며, 윤활유를 정밀하게 도포하기 때문에 소비량을 최대 25% 감소시킬 수 있고, 이로 인해 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 폐기물과 지구 환경에 대한 영향도 줄일 수 있습니다.

    “우리는 와이어 로프 윤활 장치를 2년 동안 사용하고 있는데 신뢰성이 높고, 작동 기간 중 문제가 없는 것으로 입증되었습니다"라고 Pantheon Tankers Management 구매 부서의 Konstantinos Giannoulis는 밝히고 있습니다.

    또한 전에 비해 유지관리를 최대 90% 신속하게 실시할 수 있습니다. 시스템이 분당 30~35 미터의 로프를 윤활할 수 있기 때문입니다. 와이어 로프에 일반적으로 사용되는 모든 윤활유를 지원하는 WRL은 정기적으로 장비에 부착되며, 로프 코어로 올바른 양의 그리스를 강제 주입하는 방식으로 작동합니다. 고르게 배분된 윤활유는 각 와이어에 부착되어 마찰 및 열 발생에 대한 장기적인 보호를 제공하고 부식 위험을 감소시킵니다.

    WRL이 제공하는 장점 이외에도 Pantheon Tankers Management는 솔루션을 도입한 후 과거 2년 동안에 걸쳐 SKF가 제공한 고객 및 판매 후 서비스에 대해 칭찬을 아끼지 않았습니다.

    WRL이 전시된 SMM 2016의 SKF 부스: 홀 A1, 스탠드 210

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (12.2 MB)

SKF logo