SKF, SMM 2016에서 새로운 Simplex 인텀 샤프트 베어링 출시

  • 스토리

    2016 9월 08, 13:00 CEST

    주요 디자인 향상으로 인해 보다 가볍고 내구성이 높으며 설치와 유지관리가 손쉬운 베어링 탄생

    스웨덴 고텐버그, 2016년 9월 8일: 함부르크에서 9월 6-9일에 개최되는 SMM 2016 산업 박람회에서 SKF는 추진 샤프트 라인용 4세대 Simplex 인텀 샤프트 베어링을 출시합니다. 새로운 베어링에는 여러 디자인 변경과 개선이 적용되었으며, 이를 통해 조선소와 운영사를 위해 탁월한 내구성, 신뢰성 및 설치와 유지의 용이성을 제공합니다.

    이러한 개선은 하우징에서 시작합니다. 변경된 디자인은 강성이 더욱 높으며 이전 제품보다 약 50kg 가볍습니다(중간 크기의 550 유닛의 경우). 씰의 재설계로 인해 선박의 인원이 더욱 쉽게 설치하거나 교체할 수 있으며, 새로운 다월 핀 디자인의 경우 하우징 전체에 걸쳐 밀 수 있습니다. 현재 베어링 셸은 주철 대신 강철로만 만들어지며 새로운 확실한 로킹 메커니즘을 통해 고정됩니다.

    새로운 초크 라이너 디자인을 통해 추가적인 중량 절감과 설치 향상이 이루어졌습니다. 변경된 강철 초크 라이너는 약 30% 더 가벼우며, 모든 위치에 동일한 라이너가 사용되고, 이들의 위치가 베어링 유닛에 명확하게 표시됩니다. 베어링은 전통적인 강철 초크에, 또는 손쉽게 다시 조절할 수 있고 재사용할 수 있는 SKF Vibracon 초크를 사용하여 장착할 수 있습니다. SKF Vibracon 초크는 부식에 견디고 장착 시스템의 내구성을 향상시켜줄 수 있도록 표면 처리가 되어 있습니다. 에폭시 수지를 사용한 캐스팅도 가능합니다.

    조립과 유지관리를 편리하게 해주는 기타 변경에 포함된 것으로는 단순화된 씰 디자인, 그리고 손쉬운 검사와 간단한 접근성을 가능하게 해주는 새로운 상단 장착 투명 오일 스크레이퍼 커버가 있습니다. 새로운 대형 6mm 온도 센서가 단자 스트립과 IP67 등급 정션 박스에 연결된 케이블과 함께 제공됩니다. 2x3 와이어 듀얼 센서는 옵션으로 제공됩니다. 통합 냉각 코일은 과도 조임이나 외부 충격으로 인한 손상으로부터 보호되는 견고하고 단순한 연결부를 사용합니다.

    전체적으로 새로운 SKF Simplex 인텀 샤프트 베어링은 조선소에서 이루어지는 신속한 설치부터 긴 작동 수명과 손쉬운 유지관리에 이르기까지 상당한 투자회수 시간 및 총 수명 비용상의 장점을 제공합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.1 MB)

SKF logo