SKF 내부식성 베어링: 식품 안전 및 신뢰성을 위한 완벽한 옵션

  • 스토리

    2016 9월 12, 14:00 CET

    오염 방지에 대한 초점이 높아지고 있기 때문에 식품 및 음료 기업이 장비의 제원과 유지관리 관행을 재평가하고 있습니다. SKF는 업계의 진화하는 필요를 충족시킬 수 있도록 특수 설계된, 최초로 완전하게 광범위한 범위의 내부식성이 적용된, 안전 기준 준수 베어링을 개발했습니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 9월 12일: 식품 및 음료 업계의 변화하는 필요에 대응하기 위해 SKF는 다양한 생산 환경에서 안전 요건을 충족시키고, 유지관리 필요를 감소시키며, 수명을 높일 수 있도록 설계된 다양한 베어링을 개발했습니다.

    식품 및 음료 제조사, 소비자 및 규제 기관에게 모두 제품 안전성은 최우선순위입니다. 미국의 식품안전현대화법(Food Safety Modernization Act: FSMA)과 ISO 22000 같은 최신 업계 요건은 기업들이 제조 시 제품 오염을 방지할 수 있도록 설계된 장비 및 공정에 중점을 두도록 요구하고 있습니다.

    이러한 맥락에서 식품 생산 기계에 사용되는 베어링은 복합적인 도전과제를 제시합니다. 식품 생산 분야에서 일반적인 높은 온도 편차, 높은 습도, 그리고 화학적 부식성이 높은 환경은 부식과 마모의 가속화를 초래할 수 있습니다. 이러한 도전과제는 고압 물 분사와 화학 세제가 포함된 세척 방식에 의해 더욱 복잡해집니다. 유지관리 및 베어링 교체 절차조차도 떨어뜨린 부품이나 윤활유 유출로 인해 오염의 위험을 발생시킬 수 있습니다.

    SKF가 제공하는 제품의 기반은 깊은 홈 볼 베어링으로 구성된 Food Line 제품으로, 업계 표준 스테인리스 스틸 링, 구름 요소, 케이지 및 씰 배킹 플레이트를 갖추고 있습니다. 가장 까다로운 환경용인 MRC Ultra 내부식성 제품 라인은 SKF 고유의 HNCR(high nitrogen corrosion resistant) 스테인리스 스틸 링과 세라믹 구름 요소를 사용하여 피로 수명을 획기적으로 향상시켰습니다.

    두 제품 라인의 베어링은 식품 생산 환경에서 우발적인 접촉에 적합한 NSF 카테고리 H1 그리스를 사용하여 사전 윤활 처리하는 표준 절차가 적용됩니다. FDA 권장 사항에 따라 베어링에 사용되는 인조 고무 씰은 청색으로 되어 있어 시각적으로 감지할 수 있습니다. 또한 SKF Food Line 스테인리스 스틸 깊은 홈 볼 베어링 씰은 EC 승인을 받았습니다.

    재래식 그리스 윤활에 대한 대안은 SKF의 고체 오일 기술입니다. 이는 식품 등급의 윤활 오일에 포함된 폴리머 매트릭스로 오염 물질의 침입을 방지하며, 유화되지 않고 세척 화학품과 물을 견딜 수 있습니다. 고체 오일은 베어링의 내부 공간을 완전히 채우고, 케이지와 구름 요소를 완벽하게 둘러쌉니다. 이로 인해 내부 공동이 없기 때문에 "통기"가 제거됩니다. 통기가 발생하는 경우 재래식 베어링은 작동 및 세척 사이클 간의 온도 변화로 인해 습기를 흡수하여 부식이 발생할 수 있습니다. 고체 오일 매트릭스에는 또한 재래식 그리스 베어링보다 오일이 2~4배 많이 포함되어 있으며, 이는 윤활유 수명이 연장되고 이로 인해 정기적인 유지관리 요건이 감소되어 접근하기 어려운 부분에 특히 장점으로 작용합니다.

    SKF는 식품 및 음료 생산 환경에서의 광범위한 경험을 활용하여 대부분의 까다로운 용도를 위한 맞춤 솔루션을 개발할 수 있습니다. 한 주요 아이스크림 제조사가 베어링에 침투한 습기로 인한 부식의 결과로 경화 터널의 베어링 조기 고장 문제를 겪고 있었습니다. 이러한 문제는 베어링 온도가 -45°C에서 +25°C로 급격히 상승하는 세척 사이클 동안 통기로 인해 악화되었습니다.

    SKF는 기계의 32개 허브에서 사용되는 재래식 베어링을 MRC HNCR 유닛으로 교체했고, 식품 등급 고체 오일로 윤활했으며, 고객 맞춤식 FDA 승인 광학 감지식 이차 씰로 추가적인 보호를 제공했습니다. 새로운 디자인은 베어링의 예상 수명을 1년에서 6년으로 연장했고1, 일반 그리스를 이용한 정기적 윤활 필요를 제거했으며, 제품 오염의 위험을 크게 감소시켰고, 생산성도 높였습니다.

    식품 및 음료 산업을 위한 SKF의 내부식성 베어링에 대한 상세 정보는 http://www.skf.com/group/industry-solutions/food-and-beverage/product-news를 참조하십시오.

    Aktiebolaget SKF
    (publ) 

    1 작동 첫 번째 해 이후 분석을 기준으로 함.

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF and MRC는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (770 KB)

SKF logo