SKF, 새로운 Lincoln PowerLuber 그리스 건 출시

  • 스토리

    2016 9월 13, 14:00 CET

    스웨덴 고텐버그, 2016년 9월 13일: SKF는 오늘 Lincoln 12V 리튬 이온 PowerLuber의 출시를 발표했습니다. 힘들이지 않고 신속하게 윤활유를 주입할 수 있도록 개발된 이 그리스 공구는 농업, 자동차, 건설, 일반 유지관리 및 산업 용도에 적합합니다.

    12V PowerLuber에는 파워와 효율성을 극대화하기 위해 리튬 이온 배터리가 적용되었으며, 최대 8,000 psi (551 bar)의 압력에 그리스를 공급합니다. 3점식 베이스로 인해 그리스 건을 똑바로 세울 수 있기 때문에 사용이 편리하며 이물질과 먼지가 모터에 들어가지 않도록 해줍니다. 가볍고 인체공학적인 구조로 인해 사용자의 피로를 감소시켜 주고 좁은 공간에도 손쉽게 접근할 수 있습니다.

    공구의 새로운 듀얼 립 팔로워(dual-lip follower)는 벌크 또는 카트리지 그리스 사용을 가능하게 해주며 그리스 바이패스를 제거해 줍니다. 12V PowerLuber에는 편리한 내장 LED가 있어 작업 구역을 비춰줍니다. 그리스 건에는 또한 통합 호스 홀더와 튜브 가이드가 있어서 호스를 안전하게 보관할 수 있으며 그리스 배럴을 손쉽게 연결할 수 있습니다.

    SKF의 새로운 Lincoln PowerLuber 그리스 건은 Automechanika에서 만나보실 수 있습니다. 홀 9.1., 부스 E79.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다.
    2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (767 KB)

SKF logo