SKF, 알제리의 주요 철도 화물 프로젝트용으로 보기 구성품 공급

  • 스토리

    2016 9월 22, 13:00 CEST

    SKF, 까다로운 사막 환경에 적합한 내구성 높은 베어링 및 축함 개발

    스웨덴 고텐버그, 2016년 9월 21일: SKF는 체코 열차 엔지니어링 기업인 BONATRANS GROUP a.s.와 1840개의 축함 세트 및 저널 베어링 공급 계약을 체결했습니다. 이 구성품은 글로벌 인프라 및 도시 서비스 기업의 알제리 부문인 Ferrovial Algeria가 주문한 주요 화물 열차의 부품으로 사용됩니다.

    높은 수준의 신뢰성은 이 용도의 주요 우선순위로, 열차들은 알제리 사막의 뜨겁고 먼지가 많은 환경의 극단적인 조건에서 장시간 운행해야 합니다. 이 프로젝트에 사용되는 축함은 표준 디자인으로, 각 유닛은 특수 페인트 마감 및 표시를 포함하여 고객의 특정 요건에 적합하도록 맞춤 제작됩니다.

    축함 세트는 SKF Y25 디자인으로, 높은 액슬 하중과 까다로운 작동 조건을 극복할 수 있도록 특수 개발되었습니다. Y25 유닛에는 원통형 롤러 저널 베어링이 장착됩니다. 이 디자인은 긴 유지관리 간격, 단순화된 유지관리 작업, 성능 및 안전성의 향상을 통해 낮은 라이프사이클 비용을 유지할 수 있도록 해줍니다. 보기 유닛에는 두 종류의 SKF 원통형 롤러 저널 베어링 NJ 130x240 TN/VA820 및 BC1-2008이 사용됩니다.

    “이 계약에서 고객은 경쟁력 있는 입찰가를 준비하고 차량의 인도를 시작하는 데 있어 매우 짧은 리드 타임에 직면했습니다"라고 체코 SKF의 철도 부문 매니저인 Jan Vlasak는 밝히고 있습니다. “SKF는 실시간으로 고객 맞춤식 솔루션의 개발을 통해 지원을 제공할 수 있었으며, 우리의 유연성 높은 제조 설비도 고객의 납기 기준을 충족시킬 수 있었습니다. 또한 우리의 철도 산업 구성품은 가장 까다로운 조건에서도 견줄 데 없는 신뢰성과 오랜 사용 수명을 제공하는 것으로 널리 알려져 있습니다."

    이 프로젝트에 사용되는 SKF 구성품은 프랑스 셍-씨흐-슈흐-르와흐 및 폴란드 포즈난의 회사 공장에서 제조되었습니다. 인도는 2016 여름에 이미 완료되었습니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (1.4 MB)

SKF logo