신형 Alfa Romeo Giulia, SKF 허브 베어링 유닛 사용

  • 스토리

    2016 9월 27, 14:00 CET

    SKF는 FCA가 새로 출시한 Alfa Romeo Giulia용 휠 허브 베어링 유닛을 공급합니다

    스웨덴 고텐버그, 2016년 9월 27일: FCA가 최근 출시한 Alfa Romeo Giulia용으로 선정된 SKF HBU3 유닛은 재래식 휠 베어링 디자인에 비해 여러 확실한 장점을 제공합니다. 제품은 더욱 신속하고 간단한 조립과 더욱 긴 사용 수명을 특징으로 합니다. 베어링 예압은 유닛의 제조 시 설정되며, 이를 통해 유격이 최소화되고 매우 낮은 수준의 소음과 진동이 발생합니다.

    SKF의 X-tracker 레이스웨이 구조로 인해 높아진 강성으로 신뢰성 향상 이외에도 운전자는 특히 코너링 시 승차감과 핸들링 향상으로 인한 장점을 누릴 수 있습니다.

    SKF Automotive Market 부문 사장인 Stephane Le Mounier는 “FCA는 SKF의 전략적 파트너로, Fiat가 출시할 일련의 차량 모델에 적용되는 새로운 Giorgio 플랫폼을 위한 공급사가 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. SKF 휠 베어링은 신형 Giulia를 통해 제공되는 운전의 즐거움을 지원하기 위해 설계되었습니다. 오랜 기간에 걸친 긴밀한 협력을 통해 강력한 기반이 구축되었으며, 이를 바탕으로 차량 소유자를 위한 가치를 함께 더하고 있습니다. SKF는 마찰과 중량을 감소시켜 환경에 대한 영향을 최소화시키는 데 초점을 두고 이를 실시합니다. 지속가능성은 두 회사의 강력한 동인입니다”라고 밝힙니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (4.8 MB)

SKF logo