SKF, ADIPEC 2016에서 석유 및 가스 혁신 솔루션 선보일 예정

  • 스토리

    2016 9월 28, 10:00 CET

    스웨덴 고텐버그, 2016년 9월 28일: SKF는 ADIPEC 2016에서 석유 및 가스 산업 분야용으로 광범위한 효율 및 신뢰성 향상 기술을 선보일 예정입니다. 탑 드라이브(top drive)용 입증된 베어링 및 씰에서부터 정교한 유지관리 혁신 솔루션에 이르기까지 SKF의 제품 및 서비스 라인은 이 분야 전체에 걸쳐서 핵심적인 장비의 성능과 가용성을 획기적으로 향상시킬 수 있도록 설계되어 있습니다.

    전시되는 기술에 포함되어 있는 SKF의 테이퍼 롤러 스러스트 베어링(tapered roller thrust bearing: TRTB)에는 최적화된 내부 구조가 적용되어 있으며, 저마찰 작동을 제공하여 탑 드라이브 시스템의 신뢰성과 사용 수명을 높여줍니다. 전시되는 또 다른 베어링 제품인 SKF의 자기 베어링은 마찰 없이 회전하기 때문에 정비 간격을 대폭 늘리고 유지관리 비용을 절감시켜 줍니다. 이러한 비접촉 베어링은 통합된 컨트롤 시스템이 능동적으로 모니터링할 수 있기 때문에 극단적인 속도에서도 탁월한 정밀도와 안전성을 확보할 수 있습니다.

    또한 SKF는 ADIPEC 2016을 통해 간편한 설치를 위해 특별히 설계된 자사의 혁신적인 정두(wellhead) 씰을 제시합니다. 특허 받은 제품인 SKF 고유의 Locking T 씰에는 제자리에 기계적으로 잠기는 백업 링이 있어서 손쉽고 손상 없이 설치할 수 있도록 해줍니다. 이들 씰은 더 높은 압력과 온도를 견딜 수 있고 금속 구성품에 대한 손상을 감소시킬 수 있습니다.

    잭업(jack-up) 기어박스의 신뢰성과 안전성을 높이기 위한 SKF의 솔루션도 전시됩니다. CARB 환상형 롤러 베어링, SKF Explorer 구면 롤러 베어링, 고성능 씰 및 자동 윤활 시스템의 조합으로 구성된 이 솔루션은 가장 까다로운 해양 환경에서도 최적의 운영을 보장합니다. 예를 들어 CARB 베어링은 높은 부하 조건에서 기어 대 기어 접촉을 향상시켜 주며, 윤활 기술은 정확한 양의 그리스를 정밀하게 공급하여 비용을 절감하고 중단 시간을 없애줍니다.

    또한 SKF는 이 전시회에서 단일 박스 키트 버전의 입증된 Vibracon 기술을 보여줄 예정입니다. 신속하고 정확하며 완벽한 정렬 및 초킹(chocking)을 위해 개발된 각각의 전체 키트는 SKF Vibracon 초크, 어댑터 플레이트, SKF 구면 와셔, 조절 공구, 기초 볼트, 너트, 잭 볼트 및 로킹 볼트를 포함하여 단일의 내구성 있는 마운트에 필요한 모든 부품으로 구성되어 있습니다. 이는 또한 설치 과정 중 최적의 용도 지원을 위한 변경과 높이 조절도 실시할 수 있도록 되어 있습니다.

    이 석유 및 가스 산업 박람회에서는 SKF의 IMx-M 상태 모니터링 시스템의 데모를 볼 수도 있습니다. API670 준수 기술은 핵심 및 고속 회전 장비를 모니터링하며, SKF @ptitude Monitoring Suite 소프트웨어와 함께 사용하는 경우, 최종 사용자가 중단 시간을 감소시키고, 조기 결함 탐지 및 진단을 통해 자산의 가용성을 높일 수 있도록 해줍니다.

    ADIPEC 2016의 SKF 부스: 스탠드 12330.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

     보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다. 
     
    Press Relations:Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706672897,nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.7 MB)

SKF logo