SKF, 광업용 8톤 베어링 공급

  • 스토리

    2016 10월 07, 10:00 CET

    SKF가 생산한 최대 ISO 치수의 구면 롤러 베어링

    스웨덴 고텐버그, 2016년 10월 7일: SKF는 광업에 사용되는 사상 최대 크기의 구면 롤러 베어링(보어 직경 1.25미터)을 제조하여 공급했습니다. 이 베어링은 SKF의 스웨덴 고텐버그 공장에서 제조되었습니다.

    “SKF는 구면 롤러 베어링 분야의 세계적 리더로, 보어 사이즈가 20mm인 최소형 제품부터 중량이 거의 8톤이나 되는 대형 제품에 이르기까지 모든 크기와 시리즈의 베어링을 제조합니다”라고 SKF의 자동 조심 구름 베어링 제품 라인 매니저인 Petra Öberg Gustafsson은 말합니다.

    베어링에는 SKF SensorMount가 장착되어 있습니다. 이는 SKF 고유의 시스템으로, 샤프트에 장착되는 베어링의 실제 장착 적합도를 측정합니다. 이는 대형 베어링의 주요 문제인 부적합한 장착 위험을 방지하는 데 도움을 줍니다. 베어링의 중량은 7,780kg입니다. 베어링 내부의 각 롤러 중량은 42kg입니다.

    이 베어링은 업그레이드된 SKF Explorer 클래스로, 향상된 내마모성을 갖추고 있습니다. 이는 특허 받은 재료 열처리 공정으로 인한 것이며, 이로 인해 윤활이 불량하고 오염된 조건에서도 사용 수명이 거의 두 배가 되었습니다.

    SKF는 응용 엔지니어링 전문성 및 지원, 대형 산업용 베어링 제조 분야의 지식과 경험으로 인해 이 베어링의 공급사로 선정되었습니다.

    고텐버그 공장의 프로젝트 매니저인 Daniel Ortega는 “우리는 고객과 긴밀한 협력 속에 프로젝트를 진행했으며, 이를 통해 광업에 특히 적합한 최적의 241/1250 베어링을 설계했습니다. 이러한 용도는 극단적인 작동 조건이며, 베어링 사용 수명 관점에서도 매우 까다로운 환경입니다"라고 말합니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF 및 SensorMount는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (22.6 MB)

SKF logo