SKF, ONS 2016에서 혁신적인 해양 기술 선보일 예정

  • 스토리

    2016 6월 16, 13:00 CEST

    전 세계 석유 및 가스 산업을 적극 지원하고 있는 SKF는 ONS 2016에서 광범위한 혁신 솔루션을 제시할 예정입니다.

    스웨덴 고텐버그, 2016년 6일 16일: 노르웨이 스타방에르에서 열리는 해양 전시회 및 컨퍼런스인 ONS 2016에서 SKF는 탑 드라이브용 베어링 및 씰에서부터 향상된 유지관리 솔루션에 이르기까지 연안 및 해양 부문에서 신뢰성과 효율성을 향상시킬 수 있는 광범위한 솔루션을 소개합니다.

    SKF Enlight는 데이터 수집, 분석 및 지원 시스템으로, 에너지 기업들이 종이 기반의 유지관리 프로세스를 온라인으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 모바일 앱으로도 제공되는 이 솔루션은 다양한 센서에 연결하여 검사를 단순화합니다. 수집된 공정 데이터는 사진 및 동영상과 함께 무선으로 SKF 클라우드에 직접 업로드 및 분석되도록 할 수 있습니다.

    ONS에서는 혁신적인 디자인이 적용된 테이퍼 롤러 스러스트 베어링(TRThB)도 전시됩니다. 이 TRThB는 탑 드라이브 시스템의 신뢰성을 대폭 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다. TRThB는 새로운 세대의 첨단 시뮬레이션 기술을 사용하여 개발되었습니다. 이 기술로 인해 SKF는 베어링의 내부 구조를 최적화할 수 있게 되었습니다. 새로운 타입의 케이지, 수정된 롤러 디자인 및 특수 가공된 베어링 표면의 사용으로 인해 이 제품은 마찰을 최소화하고, 극단적인 온도에서도 윤활 수명을 연장해주며, 부하 등급 및 내충격성을 높여줍니다. 새로운 TRThB는 탑 드라이브의 작동 수명을 연장시켜 주고, 운영 비용을 절감시켜 줄 것으로 SKF는 예상하고 있습니다.

    SKF는 또한 정두(wellhead)에 보다 쉽게 설치할 수 있는 특수 씰도 개발했습니다. 특허를 받은 Locking T 씰은 작은 '노치'가 있어서 올바른 설치를 보장하며 씰이 손상될 가능성을 감소시켜 줍니다. 이 제품은 현재 석유 및 가스 산업 분야에서 전적인 사용을 위한 검증 작업이 진행되고 있습니다. SKF가 ONS 2016에서 전시하는 기타 씰에는 새로운 범위의 S 및 FS 씰이 포함됩니다. 이들 제품은 정두에 사용하기 위해 필요한 API 6A-17D 표준을 완전히 충족시키는 것으로 검증되었습니다.

    ONS에서 선보이는 또 다른 중요한 솔루션은 SKF의 최신 S2M 능동 자기 베어링으로, 최초의 해저 컴프레서 프로젝트에 적용된 것과 동일한 기술을 사용합니다. 이들 비접촉 장치는 반경 방향 및 축 방향 힘을 발생시켜 중앙 샤프트를 부상하게 하여 마찰 없이 회전할 수 있도록 하는 첨단 전자석에 의해 작동합니다. 통합된 제어 시스템은 전류를 능동적으로 모니터링하고 지속적으로 조정하여 샤프트 위치를 유지합니다. 이는 극단적인 속도에서도 예외적으로 높은 수준의 정밀성과 안정성을 제공하는 장치를 만들어내며, 이로 인해 까다로운 해양 용도(해양, 해저, 연안)에 이상적인 솔루션입니다. 1000개가 넘는 장치를 설치한 SKF의 경험으로 인해 Statoil은 Åsgard 해저 가스 압축 시스템용으로 확신을 가지고 SKF S2M 능동 자기 베어링을 선택했으며, 현재 북해의 300m 해저에서 작동하고 있습니다.

    SKF 선회 링 베어링(Kaydon 제품 포함) 및 새로운 센서 베어링 장치도 전시됩니다.

    SKF MTE-324T 선회 링 베어링은 탑 드라이브, 그리고 크레인에서부터 상승관 연결부에 이르기까지 다양한 기타 해양 용도에 사용되며, 4점 접촉 디자인이 적용되었습니다. 이 제품은 반경 방향, 축 방향 및 모멘트 부하를 조정하며, 내오염성이 적용된 통합 씰이 적용되어 서비스 수명을 연장합니다.

    새로운 센서 베어링 장치는 극단적인 조건에서 작동하는 전기 모터의 모니터링 및 제어 향상을 통해 다운타임을 줄일 수 있도록 설계되었습니다 새로운 장치는 간단한 단일 어셈블리에 통합된 내구성 있는 속도 센서 기술을 활용하여 현장에서 탑 드라이브 또는 드로웍스 장비에 간편하게 장착할 수 있도록 해줍니다.

    ONS 2016은 노르웨이 스타방에르의 Stavanger Forum에서 2016년 8월 29일부터 9월 1일까지 개최됩니다. SKF의 부스 번호는 960입니다.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    보다 자세한 정보는 아래로 문의하시기 바랍니다.
    보도 자료: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

    SKF는 베어링, 씰, 메카트로닉스, 윤활 시스템과 기술 지원, 유지보수, 안정성 서비스, 엔지니어링 컨설팅과 교육을 망라한 서비스를 제공하는 데 있어 세계적 선도기업입니다. SKF는 전 세계 약 130여 개국에 진출해 있으며, 17,000여 개의 지역대리점을 보유하고 있습니다. 2015년도 연간 매출액은 759억 9700만 스웨덴 크로나이며 직원 수는 46,635명입니다. www.skf.com

    ® SKF는 SKF 그룹의 등록상표입니다.

  • 이미지

보도 자료 다운로드

보도 자료 (2.2 MB)

SKF logo