SKF 코리아

SKF는 1907년 최초의 자동조심 볼 베어링을 제작하는데 성공한 섬유 공장 보수 담당 엔지니어 Sven Winquist(스벤 빙크스트)에 의해 예테보리에서 설립되었습니다. 이 회사의 이름이 SVENSKA KULLAGER FABRIKEN (스벤스카 쿨라게르 파브리켄)이며, 바로 SKF 현 그룹의 전신입니다. - 즉, SKF 는 SVENSKA (스웨덴), KULLAGER FABRIKEN (볼 베어링 회사)의 각 첫 자를 딴 것으로, " 스웨덴 볼 베어링 회사 " 란 뜻입니다. SKF는 설립이래 지난 100년간 베어링, 씨일 및 설비보전 산업분야에서 최고의 제품과 최상의 서비스를 제공하는 등 판매량 90%가 스웨덴 국외에 있는 그야말로 스웨덴 최고의 다국적 기업입니다.
SKF는 전 세계 약 150여 개국에 걸쳐서 약 80개의 공장을 포함하여 200여 개의 회사들로 구성된 국제적인 제조, 판매 및 기술서어비스조직을 갖추고 있으며, 이외에도 15,000여 개 이상의 대리점 및 소매점들로 구성되어 있습니다. SKF의 주요한 생산 품목은 롤링(구름) 베어링 및 모니터링시스템이며, 매우 다양한 형태의 직경 8mm의 초소형부터 외경이 수 미터에 이르는 대형제품까지 생산하고 있습니다. 또한 이외에도 공작기계, 절삭기, 베어링 체결 및 해체공구, 씨일, 항공기용 부품, 초정밀 부품 및 회전기 Sub-Assy의 생산 뿐 아니라, 베어링을 재생해서 사용하거나 베어링의 수명을 연장할 수 있도록 도와주는 검사 장비를 비롯한 다양한 설비보전 Consultant 까지 사업분야가 확장되고 있습니다. SKF는 혁신적인 베어링 개발, 유지보수, 설비진단시스템판매 및 설비보전기술으로 고객의 생산성 향상에 기여하는 등 끊임없는 연구 개발로 회전설비산업에 새로운 기준을 만들어나가고 있습니다.
SKF logo