구동 시스템

구동 시스템

메카트로닉스는 기계공학, 전자공학 및 디지털 기술을 흥미롭고 새로운 솔루션으로 함께 결합하는 과학입니다.

메카트로닉스는 비약적으로 발전 중인 분야로서, 지능적이고 환경 친화적인 방식으로 오래된 문제를 해결할 수 있는 멋진 기회를 제공합니다.

SKF는 이 분야만 전담하는 엔지니어를 400명 이상 보유하고 있습니다.

다년간 이 기술의 최일선에서 활약한 SKF는 하드웨어 및 소프트웨어에서 독창적인 응용 기술과 관련 지식을 발전시켰습니다.

SKF는 액추에이터, 베어링, 씰링, 윤활, 센서 및 전자부품 분야에 구축한 역량을 결합하여 다양한 표준 및 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있었습니다. SKF는 다양한 종류의 메카트로닉스 제품을 제공합니다.

SKF와 함께 비즈니스 활성화

SKF는 구동 시스템과 관련하여 축적한 광범위한 경험과 지식을 바탕으로 리니어 액추에이터, 텔레스코픽 필러, 회전식 액추에이터, 엔지니어드 구동 시스템, 제어 장치 및 액세서리를 활용하여 아무리 까다로운 요구 사항도 충족할 수 있습니다.

고객의 성공을 위해 전념하는 SKF의 역량

적용 분야는 다양합니다.

SKF 구동 시스템을 통해 고객의 적용 및 특정한 조건의 고유한 요구를 충족하도록 설계된 제품과 서비스를 이용할 수 있습니다.

제품 정보

아래 링크를 클릭하면 영어로만 제공되는 정보로 이동하게 됩니다.

구동 시스템

SKF logo