베어링, 유닛 및 하우징

베어링으로 시작한 SKF는 오늘날까지도 롤링 & 플레인베어링의 디자인및 제조에서 세계선두주자입니다. 베어링 유닛과 베어링 하우징등 광범위한 모든 종류의 조합을 찾아볼 수 있습니다. 


제품으로 검색:
  • 형번 또는 치수 검색: 오른쪽 찾을 제품입력
  • 타입: 왼쪽 제품테이블 링크

베어링

SKF는 사실상 모든 유형의 볼 베어링과 롤러 베어링을 생산합니다. 다양한 종류의 볼/롤러 베어링이 다음 네 가지 SKF 성능 등급 중 두 가지 이상의 등급으로 생산됩니다.
SKF 표준
표준 SKF 베어링은 탁월한 품질과 긴 사용 수명을 가진 것으로 유명합니다. 하지만 용도에 따라서는 더욱 무거운 하중에 견디는 동시에 베어링에서 발생하는 마찰, 열, 마모를 줄여야 할 때도 있습니다. 이런 용도에 적합한 제품이 바로 SKF Explorer 베어링입니다.
SKF Explorer
SKF Explorer 성능 등급의 베어링은 다른 등급의 베어링에 비해 부드럽게 작동하면서 열이 덜 발생하고 사용 수명도 길다는 장점이 이미 현장에서 충분히 검증되었습니다. 더욱 큰 하중이 작용하는 작업에 적합하도록 개발된 SKF Explorer 베어링은 특별한 열처리를 거치는 극히 청결하고 균일한 재질의 강철로 제작됩니다. 특별한 열처리를 통해 경도와 인성이 최적의 균형을 이룹니다. 내부 형상과 케이지는 마찰과 마모를 줄이도록 최적화되었습니다. 모든 접촉면의 표면 마무리를 통해 유체역학적 막의 형성을 촉진합니다.
SKF Energy Efficient
일상적으로 에너지 보존 필요성이 점점 더 높아짐에 따라, 에너지 소비량을 조금이라도 감소할 수 있는 기술이 등장하면 큰 뉴스거리로 다뤄지고는 합니다.
SKF는 100년 이상 축적된 엔지니어링 지식과 마찰공학 및 관련 과학 분야에서 타의 추종을 불허하는 전문 기술을 살려 SKF E2(Energy Efficient) 성능 등급을 만들었습니다.
SKF 베어링이 훨씬 더 높은 효율과 안정성을 향해 지속적인 진화를 거듭하는 동안, 이 새로운 성능 등급이 바로 중대한 기술적 진보와 약진의 표상이라 할 수 있습니다. SKF E2 베어링은 동등한 크기의 표준 SKF 베어링과 비교할 때 베어링의 마찰 손실이 30% 이상 감소하는 성과를 거두었습니다. 즉, 다른 제조업체의 베어링과 비교해 본다면 그 감소 폭이 훨씬 더 클 수 있다는 뜻입니다.
SKF 초정밀 기술
정밀 기술 분야에서 끝없이 높아지고 있는 성능 요구에 부응하기 위해, SKF는 모든 종류의 초정밀 베어링을 생산합니다. 이런 베어링은 최적 설계를 통해 이전의 고정밀 성능 등급의 베어링에 비해 더 빠른 속도로 작동할 수 있습니다. 이 새로운 성능 등급에 속하는 베어링의 이점은 전체 베어링 성능이 개선되었다는 점만 보더라도 명백합니다.
초정밀 성능 등급의 베어링은 다음과 같은 특징이 있습니다.
  • 고속 작동 기능
  • 높은 하중 운반 능력
  • 높은 강도
  • 낮은 마찰
  • 베어링 사용 수명 연장
다양한 플레인 베어링, 로드 엔드 및 부싱도 공급합니다.
이런 베어링의 구조와 재질의 종류 역시 상당히 광범위하고 다양합니다.

유닛

SKF 베어링 유닛은 일반적으로 베어링, 씰, 윤활제 및 축 잠금 메커니즘으로 구성됩니다. 베어링 유닛은 공장에서 사전 조립 및 조정된 상태로 공급됩니다. 바로 장착할 수 있게 되어 있는 이런 베어링 유닛은 볼 베어링이나 롤러 베어링과 함께 사용할 수 있습니다.
모든 표준 강철 유닛 외에도, SKF는 예컨대 특수 재료, 윤활제, 씰 및 하우징이 필요한 식품, 음료 및 제약 산업과 같은 특정 산업을 대상으로 하여 더욱 전문화된 표준 제품을 보유하고 있습니다.

하우징

SKF는 SKF 베어링의 고성능 특성을 수용하기 위해 모든 종류의 베어링 하우징 및 하우징 씰을 설계하고 생산합니다. 이런 하우징과 씰은 품질과 내구성이 뛰어난 것으로 유명합니다. SKF 하우징은 장착, 정렬 및 재윤활을 단순화해주는 이런 제품의 특별한 설계상 특징 외에도 장착된 베어링이 설계 사용 수명을 실제로 충족할 수 있도록 정밀 가공됩니다.

베어링, 유닛 및 하우징제품 표로 이동

제품 정보

아래 링크를 클릭하면 영어로만 제공되는 정보로 이동하게 됩니다.
SKF logo