바이 와이어(By-wire)

대응력 개선, 안전 및 인체공학적 설계

SKF는 바이 와이어 및 메카트로닉스 기술 영역에서 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 기존의 기계 솔루션에 여러 이점을 제공하게 되었습니다. 향상된 부분은 다음과 같습니다.

  • 기계적인 연결을 제거하여 반응 속도 개선 및 무게 감소
  • 차량 제어 시 컴퓨터 제어를 통한 향상된 안정성
  • 제어 위치에 유연성을 높이고 운전자에게 요구되는 운동의 힘과 범위를 줄여주는 인체공학적 설계 또한, 이 유연성으로 차량 디자인에 대한 옵션 수를 획기적으로 높임
  • 전통적인 기계 솔루션에서는 불가능한 생산성, 승차감 및 안전에 긍정적인 효과를 미침으로써 첨단 차량 기능 지원(즉, 차량의 시동이 꺼졌을 시 주차 브레이크 자동 활성화 및 차량 조건에 따라서 변하는 스티어링 비율 등)

아래에서 관련 제품과 서비스 확인

SKF logo