상태 감시

상태 감시는 작동 중인 기계의 상태를 확인하는 과정입니다. 성공적인 상태 감시 프로그램의 관건은 다음과 같습니다.
  • 확인해야 할 소음 파악
  • 소음 해석 방법
  • 여기서 얻은 지식을 사용할 시점
이 프로그램을 성공적으로 사용하면 문제가 있는 구성품이 고장 나기 전에 수리할 수 있습니다. 상태 감시는 공장 근무자가 큰 사고로 이어질 수 있는 고장 가능성을 줄이는 데 도움이 될 뿐 아니라, 문제 발생 가능성이 있는 부품을 미리 주문하고, 작업자의 근무 일정을 짜고, 가동 중단 중 다른 수리 계획을 세우는 데도 도움이 됩니다.

SKF @ptitude 자산 관리 시스템

SKF @ptitude 자산 관리 시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 구성품은 구성품 상호 간 그리고 하나의 통합 플랫폼에 있는 생산 시설의 CMMS와 완벽하게 작동하도록 설계되었습니다. 이 시스템을 사용함으로써 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.
  • 모든 기계 상태 데이터를 하나의 공통 프로그램으로 통합
  • 기능별 라인 전체로 데이터를 완벽하게 공유
  • 누구나 빠르게 습득할 수 있고 소프트웨어 플랫폼 호환성 문제 방지
  • 한 곳에서 성공한 방법을 다른 생산 시설에도 그대로 복제 가능
하드웨어
SKF 진동 관리 툴은 전문가와 초보 사용자 모두 누구나 똑같이 손쉽게 상태 기반 유지보수를 수행할 수 있도록 해주는 강점이 있습니다. SKF는 다음과 같이 다양한 상태 감시 하드웨어와 온라인 시스템을 위한 포괄적인 제품군을 제공합니다.
  • 기계 상태 및 공정 데이터의 수집, 저장, 검토를 위한 휴대형 기기
  • 공정 및 검사 데이터를 정확하고 일관되게 기록, 추세 분석, 저장, 통신 및 동작 처리하기 위한 검사 시스템과 데이터 관리자
  • 지속적인 기계 감시 및 보호를 위한 온라인 시스템
  • 중요한 기계 감시를 위한 진동 센서 및 와전류 프로브 시스템
  • 전기 모터 테스트

최소의 투자와 교육으로 이런 툴을 사용하여 새로운 상태 감시 프로그램을 시작하거나 기존 상태 감시 프로그램을 보완하고, 전기 모터 베어링을 평가하고, 에너지 비용을 절감하고, 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있습니다.
소프트웨어
Analyst, Inspector, Observer라는 세 모듈로 구성되는 SKF @ptitude Monitoring Suite는 상태 감시에 대해 완전히 통합된 접근법의 기초를 형성하여 대량의 복잡한 기계 및 공장 정보를 빠르고 효율적이고 신뢰할 수 있게 저장, 조작 및 검색할 수 있도록 합니다. 이 강력한 소프트웨어는 광범위한 SKF 데이터 수집 장치에서 데이터를 수신하고 SKF @ptitude Decision Support에 연결되어 일관되고 신뢰할 수 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
에너지 및 지속 가능성 관리 솔루션
SKF 에너지 및 지속 가능성 관리 솔루션은 공장 전체의 에너지 소비를 관리하고 에너지 절약 기회를 식별하는 다양한 방법을 전개하는 데 도움이 됩니다. 이 솔루션에는 여러 가지 제품과 서비스가 있는데, 그 중 다수가 전 세계 곳곳에 산재한 SKF 자체의 제조 시설에서도 사용되고 있습니다.
상태 감시 지원 및 서비스
SKF 상태 감시 제품 및 기술을 최대한 활용하기 위해, SKF는 다음을 포함한 광범위한 지원 서비스를 제공합니다.
  • 기술 지원
  • 제품 지원 계획
  • 교육
상태 감시 제품 및 서비스 전자 브로셔
SKF는 기계 유지보수 및 안정성을 최적화하는 다양한 상태 감시 제품 및 서비스를 제공합니다. 다음 전자 브로셔에는 이런 제품 및 서비스 중 몇 가지에 대한 개요가 수록되어 있습니다.

  • 유지보수, 안정성 및 자산 최적화 전자 브로셔: SKF의 기술 및 서비스 개요
  • SKF Microlog 시리즈 전자 브로셔: 업계 최고 수준의 휴대형, 핸드헬드 데이터 수집기 및 분석기의 개요
  • SKF 통합 상태 감시 전자 브로셔: 최적화된 기계 유지보수 및 안정성을 위한 업계 최고의 툴 및 기술 개요

제품 정보

아래 링크를 클릭하면 영어로만 제공되는 정보로 이동하게 됩니다.
SKF logo