리니어 모션

SKF의 리니어 모션 제품은 리니어 구동 시스템(볼 및 롤러 스크류)과 리니어 가이드 및 테이블에 대한 지식과 경험이 집약되어 있습니다.

리니어 구동 시스템에서는 일반적으로 스크류를 사용하여 회전 운동을 선형 운동으로 전달합니다. 이 요구 사항은 SKF의 고효율 구동 제품(다양한 종류의 롤러 스크류뿐 아니라 축소 모형 및 대형 롤링 볼 스크류와 그라운드 볼 스크류)을 사용하면 쉽게 충족시킬 수 있습니다.

리니어 모션의 두 번째 파트는 리니어 가이드 및 테이블입니다. 여기서 핵심적인 노하우는 적당한 비용으로 필요한 정확성, 강도 및 포지셔닝을 제공하는 가장 적합한 가이드 솔루션을 찾는 것입니다. SKF는 고객의 가이드 요구 사항에 가장 적합한 솔루션을 공급하기 위해 리니어 볼 베어링, 프로파일 레일 가이드, 정밀 레일 가이드, 리니어 테이블 및 슬라이드 등을 포괄적으로 제공합니다.


제품 정보

아래 링크를 클릭하면 영어로만 제공되는 정보로 이동하게 됩니다.

SKF logo