그리스 테스트 킷

현장용 휴대형 그리스 분석 킷

SKF 그리스 분석 킷 TKGT 1
윤활제 분석은 예방 정비 전략의 필수적인 부분입니다.

하지만 최근까지 80%정도의 베어링이 그리스로 윤활되어 있다는 사실에도 불구하고 오일이 거의 항상 분석되었다.

SKF 마찰공학 전문 지식과 다년간의 연구를 바탕으로 SKF는 그리스 조건을 평가하는 완전한 방법론을 개발할 수 있게 되었습니다.
  • 현장 의사 결정 프로세스에 매우 유용함
  • 실제 조건에 따라 그리스 재윤활 주기를 조정 가능
  • 배치와 배치 사이에서 허용할 수 없는 편차를 감지할 수 있도록 그리스 평가
  • 특정 애플리케이션에서 특정 그리스의 적합성 확인가능
  • 성능이 떨어지는 윤활제로 인한 손상 방지에 도움
  • 근본 원인 분석에 대한 자세한 정보 제공
  • 테스트를 수행하기 위한 특별 교육 필요하지 않음
  • 유해 화학 물질이 필요하지 않음
  • 최소 샘플 크기. 테스트 수행시 0,5g의 그리스만 필요
일관성 테스트 (특허출원) (fig 1)

오일 블리딩 특성 (fig 2)

오염 평가 (fig 3)

SKF logo