오일 체크 모니터

오일상태 변화 탐지

SKF 오일체크 모니터 TMEH 1

SKF TMX1은 오일 상태에 대한 즉각적인 정보를 표시하는 휴대용 기기로서, 많은 경우에 시간이 많이 걸리는 실험실 조사를 필요없게 해 드립니다.

이 기기는 오일 유전 상수의 변화를 측정한다. 동일 상표의 동일 타입의 사용된 오일에서 얻은 측정치와 사용되지 않은 오일을 비교하여 오일 체크 모니터는 오일 상태의 변화 정도를 판단할 수 있다.

오일 유전 상수 변화는 오일의 열화 및 오염 수준과 직접적으로 관련되어 있으며, 사용자가 오일 교환 간의 최적화된 간격을 달성하고 오일의 윤활 특성을 증가시킬 수 있도록 해 줍니다.

트렌드를 용이하게 판독하기 위해 계측기에 숫자 값이 나타납니다.

Note

SKF 오일 체크 모니터 TMEH 1  휴대형 케이스

SKF오일 체크 모니터는 분석기가 아닙니다. 이는 오일 상태 변화를 감지하는 기기입니다. 

시각 및 숫자 판독 값은 동일 타입 및 동일 상표의 사용된 오일에 양호한 오일의 비교 판독 값을 활성화하기 위한 순수 가이드입니다. 수치 값에만 의존하지 마십시오.

  • 오일상태의 변화를 보여주는 조건은 아래와 같습니다.
    • 수분 함량
    • 연료 오염
    • 금속 함유량
    • 산화
  • 간편한 손잡이형 및 사용자 친화적
  • 추세를 용이하게 파악할 수 있는 수치 판독
  • 교정(양호한 오일)을 메모리에 저장할 수 있음
Technical data
Suitable oil types
mineral and synthetic oils
Repeatability
better than 95%
Read-out
green/red grading + numerical value (-999 to 999)
Battery
9V Alkaline IEC 6LR61
Battery lifetime
> 150 hours or 3 000 tests
Dimensions
 
Instrument: 250 x 95 x 32 mm (9.8 x 3.7 x 1.3 in.)
Carry case: 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
Weight
Instrument: 385 g (14 oz)
Complete in carry case: 1,2 kg (2.6 lb)
SKF logo