오일 저장 스테이션

귀하의 오일 저장 및 취급방식을 현대화

오일 저장 스테이션

모든 조기 베어링 고장의 약 50%는 윤활 불량과 오염으로부터 발생한다는 것을 잘 알려져 있습니다.

보관, 유지 관리 및 운반 시에는 윤활 지식이 부족하거나 단순히 관심이 부족하기 때문에 윤활유가 쉽게 오염될 수 있습니다

다양한 윤활제, 수분, 처리 유체, 수분, 처리 유체 등 다양한 윤활제가 혼합되거나 오염되는 경우가 매우 흔합니다.

윤활유 오염 및 교차 오염은 다음 중에서 발생할 수 있습니다:

  • 배송시 (윤활제가 이미 오염된 채 배송).
  • 저장소 (오염물질 침투가능).
  • 소형 캔으로 옮김 (공정불량).
  • 기계에 대한 디스펜서 (공정불량).


오일 저장소의 장점
오일 저장 스테이션은 저장 및 이송 중에 윤활유가 오염되거나 오염될 가능성을 최소화하기 위해 설계된 통합 솔루션입니다.

이 솔루션은 깨끗하고 조직적이며 안전하며 안정적인 윤활유 식별, 보관 및 전송을 보장하는 맞춤형 솔루션입니다.

여기에는 컬러 코딩된 탱크, 펌프, 호스 릴, 필터 및 추가 윤활 핸들링 장비 및 공구가 결합되어 있습니다.

SKF는 현재의 윤활 방식을 분석하고 필요한 애플리케이션을 충족하기 위해 다양한 오일 저장 스테이션 구성을 개선하는 것을 제안합니다.

특성:

  • 4개의 알루미늄 도금된 강철 탱크 크기 선택: 113, 246, 454 and 908 litre (30, 65, 120 and 240 US gal).
  • 스토리지 및 분사에 필요한 윤활유의 수를 수용할 수 있는 확장 가능하고 구성 가능한 스케일 시스템
  • 10개의 탱크 색상 선택
  • 스필 제어는 SPCC규정 준수 및 전반적인 환경 보호를 위한 통합 스필 팬을 사용하여 모든 시스템을 표준화합니다.
  • 화재 진압 밸브에는 옵션 퓨즈 링크 탱크 분리 밸브 및 자동 태핑 버튼을 사용하여 표준으로 설정된 NS00-Z40W등급 불꽃 저항 방지 소화 방지 호스가 포함되어 있습니다.
  • 모든 시스템에는 유연한 등급의 에어컨과 건조제 공기 브리더를 선택할 수 있는 유체 여과 기능이 탑재되어 있습니다.
  • ISO VG680까지 윤활유 수용
  • 모든 시스템은 효율적인 화물 운송 및 신속한 현장 설치를 위해 완전하게 조립된 포드에 배송됩니다.
  • 운송 – 모든 시스템 일체는 화물 수송 수송 팔레트를 사용하여 화물 및 구내 이동성 용이를을 위한 손쉬운 지게차 및 핸드 트럭 접근을 가능하게 한다.
  • 전원 공급기는 110V단일 단상 TEFC모터를 사용하여 표준화되며 필요에 따라 다른 전원 공급기에 대해 구성할 수 있습니다.

SKF logo