SKF DialSet

재윤활 계산을 위한 빠른 도구

SKF 재윤활 계산 프로그램 - 스마트폰용 DialSet 앱
스마트폰용 DialSet 앱
SKF 재윤활 계산 프로그램
DialSet 싱글 버전
SKF 재윤활계산 프로그램 - DialSet 온라인
DialSet online version

SKF재보정 계산 프로그램은 SKF자동 윤활기를 설정하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 응용 프로그램에 적합한 기준 및 그리스를 선택한 후, 프로그램은 SKF자동 윤활기에 대한 올바른 설정을 제공합니다.

또한 윤활 주기 및 수량 계산을 위한 간단하고 간단한 툴도 제공합니다.

  • 응용 프로그램의 작동 조건에 따라 분해능을 빠르게 계산할 수 있습니다.
  • 계산은 SKF윤활 이론에 근거합니다.
  • 계산된 윤활 간격은 선택한 그리스의 특성에 따라 달라지므로, 과소 평가되거나 윤활유 소비를 최소화할 위험이 최소화됩니다.
  • 계산은 SKF자동 윤활 시스템을 고려하고, 분사 속도를 그리스로 전달하여 올바른 윤활제 설정을 선택합니다.
  • 권장 그리스 수량은 그리스 주입 위치에 따라 달라지며, 그리스 측은 최적의 그리스 소비량에 따라 다릅니다.
  • SKF SYSTEM24 액세서리의 전체 목록을 포함합니다.

아래와 같은 경우에 SKF DialSet를 사용하여 계산할 수 있습니다.

  1. SKF SYSTEM 24 LAGD 시리즈 단일 포일트 자동 윤활기 (fig.1)
  2. SKF SYSTEM 24 TLSD 시리즈 단일 포일트 자동 윤활기 (fig.2)
  3. SKF 자동윤활제 디스펜스 – TLMR 시리즈 (fig.3)
  4. SKF 멀티포인트 자동 윤활기 LAGD 400 (fig.4)
  5. SKF 멀티포인트 자동 윤활기 LAGD 1000 series (fig.5)

SKF DialSet QR code App and Play Store

SKF DialSet 스마트폰용
스마트폰, 앱은 영어로  IPhoneAndroid. 에서 제공

SKF DialSet 싱글 버전
DialSet 은 11가지 언어로 제공됩니다: 영어, 불어, 독어, 이태리어, 스페인어, 스웨덴어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어, 일본어, 태국어. 

이 프로그램은 MS Windows XP와 그 이후 운영체제에 적합합니다.
Download SKF DialSet.
  
SKF DialSet 온라인
온라인 버전은 영어로만 제공됩니다. 프로그램은 www.mapro.skf.com/dialset. 에서 무료 다운로드 받으실 수 있습니다.

SKF logo