SKF VisioLub

SKF VisioLub
SKF VisioLub

체인 윤활 시스템을 위한 예방 정비 소프트웨어

예방 정비

  • 컨베이어 체인 상태 진화를 위한 후속 조치
능동 정비
  • 가동 중단없이 현장 체인 상태 분석


SKFVisioLub소프트웨어는 윤활 시스템의 작동 품질 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.

GVP윤활 시스템과 더불어, Visiolux소프트웨어는 체인의 상태를 실시간으로 제어하고 모니터링하여 체인 오작동(결함이 있는 롤러 또는 핀)으로 인한 생산 중단을 방지합니다.

이 예방 도구 덕분에 체인의 수명이 상당히 늘어났습니다.
SKFVisioLub는 유지 관리 부서에도 매우 유용합니다. Visiolub에 의해 수집된 정보는 새로운 윤활제를 승인하는 열쇠입니다. 

또한 이 프로그램은 최적의 윤활에 필요한 윤활유의 양을 보다 쉽게 결정할 수 있도록 합니다.

SKF logo