제어 장치 및 소프트웨어

제어 장치는 윤활 주기를 제어하고 두 윤활 주기 사이의 유휴 시간을 조절하고 시스템 매개 변수를 측정합니다. 

오류가 발생하면 기계 운영자가 기계 또는 시스템과 관련하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 하나 이상의 출력 신호 또는 표시기를 통해 오류를 알 수 있습니다. 

이렇게하면 기계 나 시스템이 심각한 손상을 입지 않도록 보호 할 수 있습니다.

SKF가 제공하는 소프트웨어 제품은 인터페이스 유형에 따라 국부적으로 또는 원거리에서 윤활 시스템을 제어 및 모니터링하기위한 Windows 기반 PC 응용 프로그램입니다.

소프트웨어의 주요 작업은 다음과 같습니다.

온라인 모니터링
유지 관리 도구로 사용

SKF Online 1440은 SKF MonoFlex SKF DuoFlex 및 SKF ProFlex 윤활 시스템을위한 어플리케이션입니다.

SKF Flowline 소프트웨어는 SKF Flowline 모니터 오일 유량 측정 시스템을위한 어플리케이션입니다.

SKF logo