윤활시스템구성품

SKF는 광범위한 윤활 펌프, 계량 장치, 제어 및 모니터링 장치 및 특정 윤활 솔루션에 필요한 모든 액세서리를 제공합니다. 

개별 구성 요소는 부식 방지 (부식 등급 C5M) 코팅이되어 있고 내구성을 위해 스테인레스 스틸과 결합되어 있습니다. 

방폭 승인 및 클래스 인증 부품은 요청시 제공됩니다. 시스템 유형의 차이는 필요한 필요한 구성 요소를 기반으로합니다.


중앙 집중식 윤활 시스템의 계획, 설치 및 유지 보수에 대한 더 많은 지식을 얻으려면 SKF 윤활 시스템 구성 요소를 광범위하게 살펴보십시오.



윤활 시스템에서 :

윤활유가 (피드 펌프에 의해)
윤활제가 필요한 양으로 분배됩니다 (분배기, 인젝터, 도저 또는 피더와 같은 계량 장치에 의해)
윤활 시스템이 모니터링되고 제어됩니다 (단위, 압력 및 윤활 스위치, 제어 장치 등을 모니터링하여)
피팅 및 액세서리가 윤활 시스템의 구성 요소를 완성합니다.

SKF logo