그외, 피팅 및 튜빙

최대 45bar 압력의 단관식 윤활 시스템 (오일 및 그리스, NLGI 등급 000, 00) 용 피팅,

순차식 윤활 시스템 용 최대 250 bar의 고압 피팅 (NLGI 2 등급까지 그리스) 등

성공적인 윤활은 특히 아래의 시스템 관련하여 정확한 유형의 계량 요소 (예 : 브러시, 노즐 또는 스프레이 헤드)의 사용에 달려 있습니다.

오일 + 공기 윤활 시스템
체인 윤활 시스템
철도 차량 플랜지 윤활 시스템
SKF logo