오일미스트 윤활시스템

중앙집중식 윤활

oil mist alemite
알러마이트 오일 미스트는 중앙 집중식 윤활입니다.
시스템은 오일을 작고 비가연성 입자로 연속적으로 분무 한 다음 정확한 양의 윤활유를 윤활이 필요한 표면에 전달하여 전달합니다.
오일 미스트는 한 종류의 윤활제 만 사용하여 동일한 설비 내에서 광범위하게 분산 된 물리적 위치에서 여러 가지 운영 클래스 또는 대기 장비에 지속적으로 윤활을 적용하는 데 사용할 수있는 유일한 윤활 시스템입니다.
Oil Mist는 인력 안전을위한 모든 OSHA 요구 사항 충족하며 비용을 정당화하고 환경 적으로 안전합니다.

적용분야
알러마이트 (Alemite)는 소형, 초고속 부품의 다양한 기계 요소를 윤활하기위한 광범위한 장비 및 응용 기술을 개발했습니다.
오일 미스트는 사실상 모든 종류의 회전 기계뿐만 아니라 체인, 슬라이드, 웨이, 기어 및 실제 윤활이 필요한 모든 표면에서 마찰 방지 베어링에 윤활유를 분사하는 데 적합합니다.

편리성
오일 미스트를 이용하는 기계의 수는 조정 된 공기 압력을 간단하게 조정하여 쉽게 추가하거나 줄일 수 있습니다.  
SKF logo