이관식 자동 윤활시스템

오일, 유체 그리스 및 NLGI 2 그리스

Dual-line lubrication system components
Dual-line lubrication system components

SKF 및 Lincoln dual-line lubrication systems 이중 라인 윤활 시스템은 다양한 윤활 물량을 요구하는 분산 된 윤활 포인트가있는 대형 시스템에서 사용할 수 있습니다. 

이 시스템은 최대 400 bar (5800 psi)에서 전환 밸브를 통해 고압 펌프의 윤활유를 교대로 공급하는 두 개의 메인 라인을 사용합니다. 

메인 라인의 분기 라인은 듀얼 라인 미터링 장치와 연결되어 윤활 포인트에 많은 양의 윤활유를 공급합니다. 

대형 듀얼 라인 시스템에서 라인 끝의 압력 스위치는 시스템 제어 및 모니터링에 사용됩니다.

SKF logo