체인윤활

중앙 집중식 체인윤활 시스템


움직이는 체인은 마모로 인한 높은 에너지 소비 및 계획되지 않은 생산 중단을 초래할 수 있으며 이를 줄이기 위해 지속적인 윤활을 필요로합니다. 

대부분의 공장에서는 윤활이 수동으로 적용됩니다. 즉 지속적으로 움직여야 하는 체인이 중단 된 상태에서 윤활이 이루어 집니다.
수동 윤활은 다운타임 비용이 많이 들고 오일 누출 가능성과 관련된 환경 문제를 야기하며 체인이 움직이는 동안 작업자가 윤활 작업을 한다면 부상을 입을 위험이 있습니다.
부적절한 윤활 및 불규칙한 윤활주기는 체인 또는 링크가 파손되어 빈번한 체인 교체가 필요합니다.
SKF는 컨베이어 체인을위한 오일 또는 그리스 윤활 시스템을 제공합니다. 이러한 맞춤형 시스템은 제어 장치 또는 특수 소프트웨어로 제어 및 모니터링됩니다.


제품정보


Lincoln : ORSCO® 스프레이 시스템,
EOS/저속체인용 단관식 윤활시스템

SKF: GVP(그리스 시스템)

SKF Oil Projection System

CLK(SKF ChainLube airless oil projection system)


적용분야

자동차 산업 : 도장 및 부품, 조립품, 동력 전달 장치 및 완전한 차량 운송.
식품 및 음료 산업 : 건조 가마, 오븐, 스토브, 살균 시스템, 도살장.
기타 : 에스컬레이터, 공항 수하물 처리,화물 통합 스테이션 등



SKF logo