컨베이어윤활

보틀 링 플랜트에 사용되는 평평한 상단 컨베이어 체인은 높은 마찰을 방지하기 위해 일정한 윤활을 필요로합니다. 

일반적인 해결책은 물과 용해성 윤활유 혼합물을 다량으로 도포하는 것입니다. 

이로 인해 미끄러운 바닥으로 인한 운전자 사고 또는 유기체 발달 및 습기 형성으로 인한 포장 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 

습기가 많은 대기는 부식을 유발할 수있어 교체 비용이 발생하고 라인 효율이 저하됩니다.

SKF 건식 윤활 시스템은 수천 리터의 물과 용해성 윤활유를 분사 할 필요가 없습니다. 

대신,이 유연하고 완전 자동화 된 시스템은 컨베이어 체인 및 가이드에 소량의 SKF 건식 필름 윤활제 (NSF H1 인증)를 적용합니다. 

결과적으로 바닥은 건조하고 윤활유 소비는 최소화되며 더 이상 폐수가없고 패키지에 습기가없고 부식이 없습니다.


SKF 건식 윤활 시스템은 생산 과정에 따라 최대 200 개의 윤활유를 공급할 수있는 중앙 장치에서 올바른 마찰 지점, 체인 표면 또는 가이드에 올바른 윤활유 양을 자동으로 정확하게 전달합니다.

SKF logo