농업 분야

SKF 및 Lincoln 윤활 시스템으로 농기계 생산성 향상

자동 윤활 시스템은 가동 중단 시간을 줄여주기 때문에 필요할 때 장비를 사용할 수 있습니다. 

윤활 시스템은 신뢰성과 가용성을 높이는 것 외에도 과도한 윤활을 피함으로써 수명을 연장하고 작동 및 윤활유 비용을 줄이며 환경 영향을 최소화하는 데 도움이됩니다. 

또한 수동 윤활을 줄이면 잠재적인 사고가 줄어들고 기계가 다른 작업에 활용 될 수 있습니다.

SKF 및 Lincoln 순차식 또는 단관식 자동 윤활 시스템은 베어링 손상과 예상치 못한 기계 다운 타임을 방지하고 인적 자원을 최적화합니다.

자동 윤활의 이점

  • 예방 적 유지 보수 (PM) 연장
  • PM 작업 시간 단축
  • 성 요소 오류 감소
  • 기계 사용량 증가
기계 수명 연장
기계 안전 및 신뢰성 향상
장비의 재판매 가치 증가


모든 팜 응용 프로그램 용 솔루션
SKF 및 Lincoln 자동 윤활 시스템은 현장에서 시간을 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다. 당사의 윤활 솔루션은 계절에 따라 기계가 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.

SKF는 고객의 특정 요구 사항에 맞는 농산물 시장을위한 고성능 윤활 시스템을 제공합니다. OEM (Original Equipment Manufacturer)과 그 딜러는 SKF 및 링컨 윤활 시스템을 표준 옵션으로 제공합니다. 또한 자격을 갖춘 유통 업체의 글로벌 네트워크를 통해 대부분의 농장 기계에 맞춤형 설계 및 시스템 설치가 가능합니다.
SKF logo