버스트럭 산업 분야

일관된 윤활은 섀시 및 바디 구성 요소에 필수적입니다.
마모를 줄이기 위해 적절한 윤활제 필름을 유지하는 것 외에도 잦은 윤활은 섀시와 몸체의 오염 물질을 밀어내는는 수단으로 작용합니다. 

암석 분진, 먼지, 모래 및 물이 구성요소로 유입되는 경우 베어링 수명을 현저하게 줄이는 "분쇄 화합물"을 형성하게됩니다.

수동으로 윤활을 제대로하려면 보통 차량의 유지 보수주기 당 약 30 분이 걸립니다. 모든 기계의 각 윤활 지점에 적절하게 윤활제를 바르지 않으면 일정, 유지 관리 비용 및 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

SKF 및 Lincoln 자동 윤활 시스템은 베어링 손상과 예상치 못한 기계 다운 타임을 방지하고 인적 자원을 최적화합니다.

자동 윤활의 이점
예방 적 유지 보수 (PM) 간격 연장
PM 작업 시간 단축
구성 요소 오류 감소
트럭 사용량 증가
트럭 수명 연장
타이어 마모 감소
차량 안전 및 신뢰성 향상
장비의 재판매 가치를 증가시킵니다.

SKF는 고객의 특정 요구 사항에 맞는 온로드 시장을위한 고성능 단관식 또는 순차식 윤활 시스템을 제공합니다. 

OEM (Original Equipment Manufacturer)과 그 딜러는 SKF 및 링컨 윤활 시스템을 표준 옵션으로 제공합니다. 

또한 자격을 갖춘 유통 업체의 글로벌 네트워크를 통해 대부분의 상용 차량에 맞춤형 설계 및 시스템 설치가 가능합니다.

SKF는 표준 하드 그리스 및 유체 그리스와 호환되는 자동 윤활 시스템을 제공하여 OEM의 요구 사항 및 작동 조건을 충족시킵니다.

SKF logo