건설기계분야

마찰 및 마모는 건설 및 광산 장비의 최악의 적입니다. 물, 먼지, 먼지 및 높은 기계적 부하는 베어링 파손에 가장 큰 영향을 줍니다. 

SKF 윤활 시스템은 효율적이고 합리적이며 환경 친화적 인 보호 기능을 제공합니다.


Cement Trucks :시멘트 트럭은 어려운 환경에서 작동하며 다른 건설 기계와 마찬가지로 자동 윤활의 이점을 누릴 수 있습니다.


Wheel Loaders : SKF는 유통 과정을 통해 맞춤형 시스템뿐만 아니라 OEM 공장 맞춤 및 키트 프로그램을 통해 순차식 및 단관식 윤활 시스템을 고객에 제공합니다. 

미리 장착된 자동 윤활 시스템은 기계가 움직이는 동안 소량의 신선한 그리스를 중요한 회전 요소에 윤활유를 뿌리는데, 이는 흙과 분진으로부터 귀중한 장비를 보호하는 역할을 합니다.


Scrapers


Hammers :해머 드릴은 가장 어려운 조건에서 작동하며 비싼 메인 부싱의 사전 성숙한 마모를 방지하기 위해 일상적인 윤활이 필요합니다. 

Lincoln은 유압 해머 용 솔루션 3 가지를 제공합니다 : HTL카트리지 펌프, Quicklub 203 저수지 펌프 및 FlowMaster 버킷 펌프.


Excavators


Cranes

  • Haul trucks
  • Graders
  • Scrapers
  • Dozers
  • Drills (horizontal and vertical)
  • Backhoes
  • Tool carriers
  • Skid steers
  • Planers, profilers, reclaimers
  • Cold recyclers
  • Soil stabilizers
  • Telebelts
  • Compactors
  • Mixer trucks
  • Boom pumps
  • Pavers
  • Hammers
  • Pulverizers
  • Shears
  • Grapples


SKF logo