식음료 분야

어떤 기계 시스템과 마찬가지로, 식품 및 음료 공장의 움직이는 부품은 최적의 윤활 기능을 필요로합니다.
오염, 습기, 고온 및 습도는 모두 베어링, 체인 및 기어 서비스 수명을 위협합니다. 모든 기계의 각 윤활 포인트에 제대로 윤활제를 바르지 않으면 일정, 유지 관리 비용 및 기계 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
불충분 한 윤활은 모든 조기 베어링 실패의 약 36 %를 초래하지만 올바른 윤활 솔루션을 사용하면 가동 시간과 생산성을 향상시킬 수있는 새로운 기회를 창출 할 수 있습니다.

고객의 요구에 적합한 윤활 솔루션
자동 윤활 시스템은 베어링이 움직이는 동안 최적의 윤활유를 공급합니다. 잦은 윤활은 마모를 줄이기 위해 적절한 윤활제 필름을 유지하고 오염 물질의 핀과 부싱을 제거합니다.

생산성 및 수익성 향상 :
계획되지 않은 중단 시간과 생산 중단을 줄입니다.
노동 비용 절감
수리 및 유지 보수 기간 연장
부품 교체 및 예비 부품 재고 감소
환경 영향 최소화 :
과도한 윤활 제거
에너지 소비 감소
윤활유 소비 감소
폐기물 감소
작업자의 건강과 안전을 향상시키는 방법 : 까다로운 영역 또는 어려운 부분의 포인트에 대한 수동 윤활 제거, 사고 감소

마찰과 마모는 움직이는 체인 전체에서 발생합니다. 효율적인 윤활은 각 회전 기계 부품에 중요하며 체인 및 컨베이어는 특별한 처리가 필요합니다. 최종 제품과는 별도로 SKF 윤활 솔루션은 기계의 모든 움직이는 부품을 지원합니다. SKF는 고객의 특정 요구 사항에 맞는 식품 및 음료 산업을위한 고성능 순차식, 단관식 및 체인 윤활 시스템의 완벽한 선택을 제공합니다.

브로셔에서 SKF 및 링컨 솔루션에 대해 더 자세히 알아보십시오 :

양조장
유제품 산업
빵집 및 제과
생선, 육류, 과일 및 채소 가공
SKF logo