공작기계 분야

효율성과 신뢰성 향상

SKF의 제품, 시스템 및 제공 지식은 공작 기계가 보다 빠르고, 오래,보다 깨끗하게 작동하도록 도와줍니다. 

당사의 윤활 솔루션은 전체 자산 라이프 사이클에 걸쳐 향상된 신뢰성과 효율성을 지원하면서 가공 작업의 환경 성능을 향상시킵니다.

까다로운 애플리케이션을위한 솔루션
SKF는 최적의 기능 및 효율성을위한 맞춤형 솔루션을 포함하여 거의 모든 용도에 윤활 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 

당사의 윤활 솔루션은 공작 기계 베어링, 리니어 가이드, 베드 웨이, 스핀들, 공구 및 공작물을 오염이나 열로부터 보호하여 예기치 않은 가동 중지 시간을 방지하고 장비 가용성을 향상시킵니다.

부품 제조에 사용되는 공작 기계는 생산성과 효율성에 대한 높은 요구를 충족해야합니다. SKF는 절삭, 성형 및 주조 작업에 윤활유를 사용하는지 여부에 관계없이 시스템의 수명과 안정성을 최적화 할 수있는 최적의 솔루션을 제공합니다. 

또한 SKF는 자동차 도장 라인과 같은 휘발성 분위기에서 사용하기 위해 특별히 개발 된 제품을 개발했습니다

SKF logo