해양산업 분야

유지 보수 작업 단순화 및 운영 비용 절감

SKF 및 Lincoln 자동 윤활 시스템을 사용하여 함대 유지 보수를보다 효율적이고 안전하게 수행 할 수 있습니다. 

SKF는 모든 유형의 선박에 윤활 솔루션을 제공하여 선박 운영을 최적화합니다. 사실 SKF 및 Lincoln 윤활 시스템을 사용하면 선박의 많은 윤활 응용 프로그램을보다 효율적이고 안전하게 완료 할 수 있습니다.

시스템 신뢰성을 향상시키는 윤활 솔루션의 완벽한 포트폴리오
진동, 높은 기계적 부하, 오염 및 습기는 베어링 및 기어 서비스 수명에 대한 모든 위협 요소입니다. 

어떤 기계 시스템과 마찬가지로 엔진, 기어 박스, 프로펠러 샤프트, 스티어링 기어, 윈치 드라이브, 데크 크레인 또는 기타 보조 장비의 움직이는 부품은 최적의 윤활 기능을 필요로합니다.

SKF 및 Lincoln 자동 윤활 시스템은 장비가 작동하는 동안 적절한 시간에 적절한 윤활유의 정확한 양을 가동 중단없이 전달합니다.

당사의 엔지니어 및 기술자는 마찰 응용 분야에 대한 포괄적 인 지식을 바탕으로 해양 어플리케이션을위한 고효율의 윤활 시스템을 개발했습니다. 

또한 SKF는 윤활 설정 및 간격을 최적화하고 맞춤 윤활 프로그램을 개발하는 데 도움을 줄 수 있습니다


링컨 와이어 로프 윤활 시스템은 수동 윤활을 제거하고 결과적으로 개선 된 결과를 산출합니다. 이 안정적인 공구는 와이어 로프 코어에 윤활유를 주입하여 마찰과 열 발생을 줄여 수명을 늘립니다.
와이어 로프 윤활 시스템은 적절한 양의 윤활제를 도포하고 균일하게 분배하며 과도한 윤활 낭비를 제거합니다.

장점 :
• 빠르고 효율적 : 수동 윤활 대비 최대 90 %까지 시간 단축
• 운전자의 안전을 높입니다.
• 최대 2 in의 와이어 로프 까지 사용가능 (52 mm)
• 부식 방지
• 와이어 로프를 보호합니다.
• 폐기물 및 오염 감소
• 거친 환경을위한 견고한 디자인

적용:
• Traveling cranes
• Wharf cranes
• Ship cranes
• Deck winches
• Ship hoists
• Wire ropes for ROVs (remote-operated
vehicles)
• Winding machines in mines
• Mobile cranes
• Oil and gas rigs
• Chains and ropes

SKF logo